Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Saubere Sache: SKF Economos zeigt doppelt wirkende Antriebszylinder mit neuartigem Easy-Clean-Design auf der FAKUMA 2015

Neu im Programm: Antriebszylinder aus Kunststoff im Easy-Clean-Design von SKF Economos.

Schnell, informativ und praktisch: die Dichtungstechnik-App von SKF Economos (für Android und iOS).

2015 Juli 27, 10:00 CEST

Für den Einsatz in der Prozess- und Lebensmitteltechnik bietet die SKF Economos Deutschland GmbH Rundzylinder in neuartigem Easy-Clean-Design an. Die Lösung wird auf der diesjährigen FAKUMA in Friedrichshafen (Halle 5, Stand B5-5304) erstmals zu sehen sein.

Bietigheim-Bissingen / Schweinfurt, den 27. Juni 2015


Die doppelt wirkenden Antriebszylinder aus Kunststoff sind für Druckluft konzipiert und stellen eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Edelstahlzylindern im Standarddruckbereich der Pneumatik dar. Darüber hinaus erhöhen die neuen Zylinder in nahezu allen Umgebungen, in denen regelmäßig von außen gereinigt wird, die Prozess- und Produktionssicherheit: Glatte Oberflächen und große Radien ohne Ecken und Kanten, Spalten oder Vertiefungen verhindern die Ansammlung von Schmutz und Bakterien. Eine reinigungsfreundliche Oberfläche ergänzt diese Eigenschaften und vereinfacht so die Abläufe bei der Lebensmittel- herstellung.


Ihr geringes Eigengewicht macht die Kunststoff- zylinder ideal für dynamische Anwendungen. Der auf POM-Basis und mit dem innovativen Polyurethan-Werkstoff Ecopur 95A-bl-FG gefertigte Antriebszylinder entspricht der Verordnung EU 10/2011 und ist FDA-konform.


Sämtliche Verschleißteile der Baugruppe lassen sich schnell und problemlos auswechseln, wobei alle benötigten Teile kurzfristig verfügbar sind. Die von SKF Economos verwendete modulare Bauweise beinhaltet Kolbenstangen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen.


Neben Antriebszylindern bietet SKF Economos zudem Dosierkolben, Faltenbälge und andere Lösungen für den Einsatz in der Lebensmittelfertigung an. Auch sie erfüllen die Verordnung EU 10/2011 und sind FDA-konform.


www.skf.de/Dichtungen


Sealing Solutions von SKF:

 

Mit ihrer globalen Technologie-Plattform Sealing Solutions bietet SKF auf der Basis ausgewählter Werkstoffe ein sehr breites Dichtungsprogramm für zahlreiche Branchen, das anwendungsspezifische und Standardlösungen ebenso umfasst wie Großserienprodukte.

 

Basis dieser Lösungen ist die eigens entwickelte SKF SEAL JET-Fertigungs- technik, mit der kostengünstig und in kürzester Zeit maßgeschneiderte Dichtungslösungen realisiert werden können. Unter dem Motto „Dichtung plus“ entwickelt und fertigt SKF auch Formteile, Wasserstrahlteile und kunststoff- technische Komponenten für den industriellen Einsatz und bietet den Neubau, die Reparatur und die Optimierung von Zylindern an.

 

In Deutschland stellt SKF (vertreten durch die SKF Economos Deutschland GmbH, Bietigheim-Bissingen) zur schnellen Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidlösungen mit insgesamt 19 Niederlassungen und Verkaufsgebieten eine flächendeckende Vor-Ort-Betreuung mit kurzen Wegen sicher. Mit dem Konzept „Innovation in einem Tag“ wird die schnelle Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidlösungen ermöglicht.

 

Anfragen an den Hersteller sind jederzeit und bequem per Smartphone-App möglich unter http://goo.gl/MfiWq (Android) oder http://bit.ly/1ri1OES (iOS). Praktisch ist auch die neue Direktrufnummer 0800 - 1234248 (1a dicht).


Pressekontakt:


Matthias Oberländer, Close-the-loop!,

Tel.: 02 21 / 8 01 67 17, E-Mail: presse@close-the-loop.de


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, 

Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,   E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de


SKF logo