Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF liefert Radlagereinheiten an MAN

Durch den jüngsten Vertrag über die Lieferung von Radlagereinheiten an MAN stärkt SKF die Geschäftsbeziehungen mit der Volkswagen Gruppe.

2015 September 17, 08:00 CEST

Der neue Vertrag mit MAN ergänzt eine kürzlich getroffene Vereinbarung mit Scania und intensiviert dadurch die Geschäftsbeziehungen zwischen SKF und der Volkswagen Gruppe.

Göteborg / Schweinfurt, den 17. September 2015

 

SKF und MAN haben einen Dreijahresvertrag über die Lieferung von Radlagereinheiten für Lkw in Höhe von SEK 60 Mio. (ca. 6,4 Mio. Euro) abgeschlossen. Die Vereinbarung folgt einem ähnlichen Überein- kommen mit Scania, das erst im Oktober letzten Jahres getroffen worden war. Die Lieferungen an die beiden Lkw-Hersteller sollen im September 2015 anlaufen.

 

Dazu Stephane Le Mounier, President Automotive Market bei SKF: „Mit dieser Vereinbarung vertiefen wir unsere Geschäftsbeziehungen zur Lkw-Sparte der Volkswagen Gruppe. Sie zeigt, dass sowohl Lkw-Bauer als auch Endverbraucher direkt von unseren Lösungen profitieren – auch durch die Synergien zwischen MAN und Scania, zu denen unsere Lösungen beitragen.“

 

Die SKF Radlagereinheiten für Lkw lassen sich schneller montieren als Standard-Kegelrollenlager und senken dank längerer Wartungsintervalle auch die Gesamtbetriebskosten.

 

Aktiebolaget SKF

(publ)

Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

SKF logo