Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF: Neue Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager für Werkzeugmaschinen

Neue Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager von SKF: höhere Drehzahlen bei geringerer Reibung für Werkzeugmaschinen.

2015 Oktober 22, 08:00 CEST

SKF wird 2016 zwei neue Reihen von Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlagern in den Markt einführen. Beide Reihen kommen dem Bedarf der Werkzeugmaschinenindustrie nach höheren Geschwindigkeiten bei geringerer Reibung entgegen.

Göteborg / Schweinfurt, den 22. Oktober 2015

 

SKF, die „Knowledge Engineering Company“, stellt zwei neue Reihen von Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlagern vor: Beide Reihen erlauben höhere Drehzahlen, weisen eine geringere Reibung auf und bieten der Werkzeugmaschinenindustrie noch weitere Vorteile im Betrieb.

 

Dazu Mauro Merlo, Produktmanager für Hochgenauigkeitslager bei SKF: „Die neuen SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager stellen eine optimierte Lösung für Erstausrüster dar, die sich höhere Tragfähigkeiten und Drehzahlen wünschen. Während die einreihigen SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager vor allem höhere Drehzahlen zulassen, eignen sich die zweireihigen Ausführungen besser für höhere Belastungen.“

 

Die einreihigen Zylinderrollenlager sind mit einem außenringgeführten Fensterkäfig aus kohlefaserverstärktem Polyetheretherketon (PEEK) versehen. Die geringere Anzahl an Rollen sorgt zusammen mit dem optimierten Käfig dafür, dass die Lager höhere Drehzahlen aufnehmen, weniger Reibung aufweisen und dadurch auch niedrigere Betriebstemperaturen erreichen. Diese Reihe eignet sich für Anwendungen mit Wellendurchmessern von 40 bis 80 mm.

 

Die neuen einreihigen Lager eignen sich ideal für die Antriebsseite einer motorisierten Spindel, bei der es eher auf höhere Drehzahlen denn auf Steifigkeit ankommt, sowie für Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen, Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren und Elektrospindeln.

 

Die neuen zweireihigen Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager bieten ein besonders vorteilhaftes Verhältnis zwischen Tragfähigkeit, Steifigkeit und Drehzahl. Diese Reihe zeichnet sich durch ein höheres Drehvermögen in herkömmlichen riemengetriebenen CNC-Drehspindeln bei hoher Steifigkeit aus. Die Lager haben drei feste Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring. Dank der optimierten inneren Geometrie und des neuen rollengeführten Kammkäfigs aus glasfaserverstärktem PEEK können die Lager höhere Drehzahlen aufnehmen und minimieren die erzeugte Reibungswärme. Die Reihe eignet sich ideal für Wellendurchmesser von 25 bis 130 mm.

 

SKF verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Auslegung von Lagern für besondere Anwendungen. Das Unternehmen nutzt sein profundes Wissen imWerkzeugmaschinensektor, um Erstausrüster bei der Evaluierung der Gesamtbetriebskosten zu unterstützen und die Vorteile der neuen SKF Hochgenauigkeitslager auszuschöpfen. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass für jede Anwendung die richtigen Lager spezifiziert werden.

 

Aktiebolaget SKF

(publ)

Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

SKF logo