Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF auf der AGRITECHNICA: Lincoln PowerLuber 1880 mit 20 Volt-Akku

Die Lincoln-Schmierfettpresse PowerLuber 1880 mit 20 Volt-Lithium-Ionen-Akku ist ebenso kräftig wie kompakt und einfach in der Handhabung.

 

2015 November 09, 08:00 CET

Auf der AGRITECHNICA zeigt SKF in Halle 17, Stand B35, unter anderem den Lincoln PowerLuber 1880: eine ebenso kompakte wie kräftige Schmierfettpresse mit 20 Volt-Lithium-Ionen-Akku.

Göteborg / Schweinfurt, den 09. November 2015

 

Auf der AGRITECHNICA präsentiert SKF die europäische Version der akkubetriebenen Lincoln-Schmierfettpresse PowerLuber 1880. Der überarbeitete, drehmomentstarke Druckkopf mit zweitourigem Motor fördert große und kleine Schmierfettvolumina mit bis zu 690 bar und verfügt über einen 20 V-Lithium-Ionen-Akku.

 

Das Multifunktionsdisplay des PowerLuber zeigt neben dem Akkustand auch den Fettdurchfluss und weitere Werte an. Der integrierte Durchflussmesser meldet Schmierstoffverluste, beugt so Messfehlern vor und gewährleistet eine zuverlässige Schmierung.

 

Der neue, robust und schlank ausgeführte Dreipunktfuß sorgt sowohl für eine stabile Position des PowerLuber beim Schmiervorgang als auch für eine einfache Handhabung. Durch die kleinen Abmessungen und das geringe Gewicht sind enge Bereiche gut zugänglich und der Bediener ermüdet auch bei längeren Routinearbeiten nicht so schnell. Die integrierte LED leuchtet den Arbeitsbereich gut aus.

 

Nähere Informationen zum Lincoln PowerLuber mit 20 V-Lithium-Ionen-Akku bei SKF auf der AGRITECHNICA in Hannover, Halle 17, Stand B35.


 

Aktiebolaget SKF

(publ)

Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

SKF logo