Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF auf der AGRITECHNICA 2015: Schmiersystem-Lösungen für die Landwirtschaft

Die PowerLuber-Schmierfettpresse der Serie 1880 mit kraft- vollem 20V-Lithium- ionenakku verfügt über einen Antrieb mit hohem Drehmoment und fördert den Schmierstoff wahlweise in einer High-Output- oder Low-Output-Einstellung mit einem Druck von bis zu 690 bar.

Die Schmierstoff- pumpe Lincoln P 502 stellt eine einfache und kompakte Lösung dar, die sich zur Versorgung von Progressiv-Zentral- schmiersystemen sowie zur Einzelversorgung von maximal zwei Schmierstellen eignet.

Die HCC Schlauch- abriss-Kontrolle überwacht Schmierstoffzu- führungen auf Brüche und meldet dem Maschinen- führer sofort, wenn ein Defekt vorliegt.


Bilder: SKF

2015 November 09, 08:00 CET

Auf der AGRITECHNICA 2015 präsentiert SKF Produktinnovationen und Anwendungslösungen zur Steigerung der Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung von landwirtschaftlichen Maschinen und Ausrüstungen.

Göteborg / Schweinfurt, den 09. November 2015

 

Im Rahmen von Produktvorführungen, Fallstudien und Präsentationen stellen SKF Experten auf der AGRITECHNICA spezielle Schmiersystem-Lösungen für die Landwirtschaft vor. Zum Spektrum der effizienzsteigernden Exponate gehören unter anderem folgende Produkte:


SKF TLMR

Die automatischen Schmierstoffgeber der Reihe TLMR sind primär für Anwendungen in Standardmaschinen der Schwerindustrie bestimmt. Sie eignen sich besonders für schwer zugängliche Schmierpunkte. Außerdem sind sie wasser-, staub- und schwingungsbeständig und funktionieren auch bei extremer Kälte und Hitze.


Lincoln 20 V PowerLuber

Diese Schmierfettpresse der Serie 1880 mit kraftvollem 20V-Lithiumionenakku verfügt über einen Antrieb mit hohem Drehmoment und fördert den Schmierstoff wahlweise in einer High-Output- oder Low-Output-Einstellung mit bis zu 690 bar (10.000 psi) Druck. Das Gerät hat eine Multifunktions-Flüssigkristallanzeige (LCD) zur präzisen Angabe von Funktionswerten wie Batterieladestand und Fettdurchfluss. Zudem zeigt die LCD-Mengenanzeige eventuellen Schmierstoffverlust an, wodurch Falschmessungen vorgebeugt wird. So ist eine vorschriftsmäßige Schmierung der Maschine sichergestellt.


Lincoln HTL 201

Die HTL 201 ist eine hydraulisch betriebene Schmierpumpe, die für die Minimierung von Reibung und Verschleiß bei hydraulischen Geräten entwickelt wurde. Das kompakte Aggregat kann direkt an der Maschine montiert werden, so dass eine kontinuierliche Schmierung im laufenden Betrieb möglich ist.


Lincoln P502

Die P502 ist eine kompakte Schmierstoffpumpe für Progressiv-Zentralschmieranlagen. Sie kann auch verwendet werden, um bis zu zwei Schmierpunkte einzeln, ohne zwischengeschalteten Dosierverteiler, mit Schmierstoff zu versorgen. Die P502 ist mit der bewährten Drehschaltertechnologie ausgestattet, womit sich sowohl Pausen- als auch Schmierzyklus leicht anpassen lassen.

Lincoln HCC

Die HCC Schlauchabriss-Überwachungseinheit überwacht die Schmierstoffzuführungen auf Brüche und meldet dem Maschinenführer sofort, wenn ein Defekt vorliegt. Die Einheit ist preiswert und einfach in der Anwendung. Zudem hilft die HCC, ungeplante Stillstandszeiten zu reduzieren und schwere Schäden an Lagern zu vermeiden.


Lincoln Quicklub P203

Die Pumpe Quicklub P203 versorgt kleine und mittelgroße Maschinen mit bis zu 250 Schmierpunkten mit Schmierstoff. Sie verfügt über ein wetterfestes Pumpengehäuse und ein langlebiges Blatt-Rührwerk, welches immer eine ausreichende Schmiermittelversorgung – auch bei extremen Temperaturen – garantiert. Zudem ist die Einheit leicht nachfüllbar.


Lincoln SSV/SSVD

SSV und SSVD sind Progressivverteiler in Massivbauweise für die zuverlässige, flexible Schmiermitteldosierung. Die einfach zu überwachenden Verteiler eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen an den unterschiedlichsten Maschinen.


Lincoln MOP 212/MGP 101

Die mechanisch angetriebene Ölpumpe MOP 212 wurde speziell für die Verwendung in Heupressen entwickelt, bei denen Lager mit Fett, Antriebsketten hingegen mit Öl geschmiert werden. Die MOP 212 wird in Kombination mit der Fettpumpe MGP 101 montiert. Die MGP 101 wird dabei vom Motor der MOP 212 mitangetrieben, sodass Öl und Fett gleichzeitig gefördert werden.


Lincoln EOS

Die EOS ist eine zuverlässige, sparsame Lösung für die Ölschmierung von Ketten. Die elektrische angetriebene Zentralschmierung ist ideal für Maschinen mit Kettenantrieb und einer 12/24 V-DC-Versorgung.


SKF KFG-S

Die KFG-S Kolbenpumpe (S = mit integriertem Steuersystem) wird von einem Elektromotor angetrieben. Die Pumpe ist mit Behältern in drei verschiedenen Größen und mit verschiedenen Befülloptionen erhältlich.

 

Die AGRITECHNICA ist die weltgrößte Fachmesse für landwirtschaftliche Maschinen und Ausrüstung. Die alle zwei Jahre stattfindende Leistungsschau öffnet ihre Tore vom 8. bis 14. November in Hannover. Besucher können die Produktpräsentationen von SKF in Halle 17, Stand B35, in Augenschein nehmen.

 

 

Aktiebolaget SKF

(publ)

Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

SKF logo