Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Machine Tool Observer MTx: Blaue „Black Box“ für Werkzeugmaschinen

Blaue „Black Box” für Werkzeugmaschinen: Der SKF Machine Tool Observer MTx, der sich insbesondere zur Überwachung von Spindeln eignet.

Hardware und Datenerfassung: 1. Stromversorgung, 2. Drehzahlsensor 1 Vpp, 3. Drehzahl- sensor 5 V, 24 V, 4. SKF Schwingungs- sensoren oder Standard-Beschleu- nigungssensor (3x), 5. Triaxialer Be- schleunigungssen- sor [CMMS-ONL-1500E-2], 6. Ethernet-Anschluss, 7. Schaltausgang (2x), 8. Status- LEDs: grün: einge- schaltet / grün blinkend: in Betrieb / rot: Ereignis, 9. Universal-Sensor- eingänge (10x): Schalt- oder Spannungssensor / 4-20 mA-Stromsen- soren / Pt100- oder KTY84-130-Tem- peratursensoren.
Der SKF Machine Tool Observer MTx in einen Schalt- schrank eingebaut.
Beispiel für die Datenspeicherung: 1. Extrazellen mit Daten und Zeitstempel, 2. Matrix mit allen protokollierten Sensordaten, 3. Echtzeitdarstellung.

2015 November 19, 08:00 CET

Der Machine Tool Observer MTx ist ein von SKF entwickeltes eigenständiges Gerät zur Datenerfassung und Erkennung von Spindelschäden, das sich insbesondere für die Überwachung von Spindeln in Werkzeugmaschinen eignet.

Von Leopold Deinhofer*

 

Schweinfurt, den 19. November 2015

 

In der Industrie wird immer mehr Produktivität, Maschinenverfügbarkeit, Präzision und Zuverlässigkeit verlangt. Dazu kann der SKF Machine Tool Observer MTx (Bild 1) beitragen: Das eigenständige Gerät zur Datenerfassung und Erkennung von Spindelschäden bei Werkzeugmaschinen und -spindeln bietet sowohl Erstausrüstern als auch Endanwendern viele Vorteile.

 

Der MTx lässt sich leicht in neue Maschinen integrieren bzw. einfach nachrüsten. Er sammelt die Daten verschiedenster Sensoren (z.B. Schwingungen, Drehzahlen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wirbelstrom, Schmierung). Sobald ein Sensorwert außerhalb vorgegebener Grenzen liegt, erhalten Benutzer und Maschinensteuerung einen Alarm. Zudem werden außergewöhnliche Sensorwerte mit einem präzisen Zeitstempel versehen und in einem permanenten Flash-Speicher protokolliert. Das Gerät ermöglicht eine kontinuierliche Datenerfassung über 10 Jahre. Erkennt der MTx einen akuten „Notfall“, kann die Werkzeugmaschine dank Hochgeschwindigkeits- relaisausgängen in Millisekunden gestoppt werden. Gleichzeitig erhält der Maschinenführer eine Warnung per E-Mail und wird dadurch in die Lage versetzt, bei weniger schweren Störungen entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.


Hardware

Das System besteht aus einer mikrocontroller- basierten, elektronischen Baugruppe mit internem Datenspeicher und einer Echtzeituhr. Die Signalprozessoren ermöglichen eine schnelle Datenerfassung im Bereich von 200 kHz. Dies bedeutet, dass alle 5 μs die Eingänge gelesen und Daten gesammelt werden. Alle 10 ms speichern die Prozessoren die Daten im Speicher ab, damit das System abweichende Betriebsbedingungen erfassen kann.

 

Der MTx erlaubt den parallelen Anschluss von bis zu 14 Sensoren unterschiedlichster Art (Bild 2). Jeder Eingang darf unterschiedlich konfiguriert sein, und für jeden Sensor lässt sich ein unabhängiger Grenzwert vorgeben. Die Sensoren können nachunterschiedlichen Ausgangssignalen und ihren physikalischen Einheiten unterteilt werden:

·        Schwingungen in drei Achsen mit einem speziellen triaxialen Beschleunigungssensor oder einem Standard-Beschleunigungssensor

·        Drehzahlsensor für die Spindel (5 V, 24 V oder 1 V pp)

·        Spannungssensoren (0 bis max. 24 V, einstellbare Spannungswerte)

·        Stromsensoren (4 mA bis max. 20 mA, einstellbare Stromwerte)

·        Temperatursensoren (Pt 100 und KTY 84 sind vorgegeben; weitere Temperatursensoren können vorgesehen werden)

·        logische Sensoren (Binärschalter, Näherungsschalter).

 

Das System hat auch zwei digitale Relaisausgänge für „Alarm“ bzw. „Notstopp“ mit frei programmierbaren Grenzwerten auf Basis von zwei unabhängigen Kanälen. Dieselben Grenzwerte werden auch zur Übermittlung von Daten- und Statusberichten an beliebige E-Mail-Adressen verwendet. Die grüne LED an der Elektronik zeigt den Betriebsstatus an; die rote LED aufgezeichnete Ereignisse.

 

Der SKF MTx sollte im Schaltschrank der Werkzeugmaschine eingebaut werden (Bild 3), während der triaxiale Sensor möglichst nahe am Spindelkopf anzubringen ist. Die maximal unterstützte Kabellänge zwischen dem MTx und dem Beschleunigungssensor beträgt zwölf Meter.

 

Dank der intelligenten Eingangsschaltung können bereits vorhandene Sensoren parallel ange- schlossen und für die langfristige Datenerfassung und Schadenserkennung per MTx genutzt werden.


Software

Die Analyse- und Datenpräsentation erfolgt mit der Server- und Client-Software für eine Standard-Ethernet (LAN)-Schnittstelle mit DHCP/IP-Protokoll. Die IP-Adressen werden automatisch vom DHCP-Server im Netzwerk generiert.

 

Mit dem Server- und Client-Softwarepaket können mehrere MTx-Geräte vom PC oder Netzwerk aus sowie via Internet verwaltet und betrieben werden. Jeder angeschlossene, konfigurierte Sensor lässt sich auch online überwachen. Dank des Server- und Client-Systems sind mehrere aktive Client-Sitzungen via Ethernet parallel möglich.

 

Die Software unterstützt verschiedene Zugriffsebenen. Jede Anwendung ist im globalen Netzwerk über eine benutzerdefinierte Zeichenfolge leicht identi- fizierbar.

 

Sämtliche Sensorsignale können in einer frei konfigurierbaren, maximal dreidimensionalen Matrix abgespeichert werden (Bild 4):

·        X-Achse: Acht automatisch skalierte Beschleunigungsklassen

(z.B. 0 bis 5 g)

·        Y-Achse: Sechs automatisch skalierte Drehzahlklassen

(z.B. 0 bis 8.000 min-1)

·        Z-Achse: Akkumulierte Spindelbetriebszeit in Tagen, Stunden,

Minuten, Sekunden und Millisekunden; Mindest-, Höchst- und Durch- 

schnittswert einer Temperatur in °C.

 

Insgesamt fünf verschiedene Schichten (Matrizen) aus allen angeschlossenen und konfigurierten Sensorsignalen werden, falls erforderlich, parallel unterstützt und aufgezeichnet. Die Nutzungsdauer einer Matrix entscheidet darüber, wie lange Daten in einer Matrix gespeichert werden, bevor eine neue erstellt wird. Die Nutzungsdauer jeder erfassten Matrix lässt sich je nach Anwendung zwischen einem Tag und 400 Tagen einstellen. Pro Schicht werden maximal 15 Matrizen unterstützt.

Die Matrixdaten lassen sich im CSV-Format exportieren. Sobald die maximal zulässige Anzahl erfasster Matrixzellen erreicht ist, werden die Matrixzellen zusammen erfasst. Wenn ein gemessener X-Achsenwert nicht in die Matrix passt, wird ein Ereignis mit Extrazellen einschließlich detaillierter Spindel-Historik mit exaktem Datum und Zeitstempel des Eintritts aufgezeichnet, damit die Garantiebedingungen für die Spindel überprüft werden können. Sobald die maximal 15 Ereignisse bzw. 25 Extrazellen aufgezeichnet sind, wird die X-Achse der Matrix geändert, und das Ereignis mit dem kleinsten X-Wert kommt in die Matrix. Wenn ein Y-Achsenwert nicht in die aktuelle Matrix passt, wird die Y-Achse geändert. Der Export von Ereignissen und Extrazellen in Dateien im CSV-Format wird unterstützt. Wenn ein erfasster Sensorwert einen Grenzwert überschreitet, wird auf dem Datenlogger-Bildschirm ein Logging-Ereignis (max. 250 Einträge) aufgezeichnet.

 

Eine weitere leistungsfähige Funktion ist die Erfassung von Roh- oder Sensordaten. Die Server-Software des SKF Machine Tool Observer MTx unterstützt die vollautomatische Erfassung und Aufzeichnung sämtlicher Sensorsignale auf dem Server. So können Maschinensignale minütlich über Monate oder Jahre aufgezeichnet werden. Diese Funktion ist sehr hilfreich, um Langzeittrends und -diagramme zum Zustand der Werkzeugmaschine zu erstellen. So kann der MTx als Tool zur Unterstützung vorbeugender und präventiver Instandhaltungssysteme eingesetzt werden.


Fazit

In der Massenfertigung von Präzisionsteilen, wie etwa für die Automobil- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie, müssen Werkzeugmaschinen und -spindeln mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit laufen, um optimale Kosten- und Leistungsziele zu erreichen. Der SKF Machine Tool Observer MTx ist ein hoch entwickeltes Überwachungssystem zur Messung kritischer Maschinenparameter, mit dem Erstausrüster und Endanwender dank flexibler Software mehrere Werkzeugmaschinen gleichzeitig überwachen und teure Frühausfälle vermeiden können.

 

*Leopold Deinhofer ist Product and Business Development Manager im SKF Condition Monitoring Centre Steyr, Österreich


Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

SKF logo