Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF errichtet Super-Prüfzentrum: „Live“-Bilder vom Bau

Fotomontierter Blick vom Schweinfurter SKF Hochhaus in Richtung „Werk 3“: Etwa so wird sich das neue Prüfzentrum später in seine Umgebung einfügen.

Das offen und leicht anmutende Zwillings- gebäude wird die beiden stärksten Großlager-Teststände der Welt beherbergen.

Direkter Draht zur Baustelle: Auf dem Gelände des Werks 3 von SKF in Schweinfurt dokumentieren zwei WebCams stündlich den Fortschritt bei der Errichtung des leistungsfähigsten Großlager-Prüfzen- trums der Welt.


Bilder: SKF

2015 November 26, 08:00 CET

In Schweinfurt errichtet SKF derzeit das leistungsfähigste Großlager-Prüfzentrum der Welt. Die 40-Millionen-Investition soll helfen, künftige Großlager dank der Erkenntnisse aus zwei neuen Testständen viel präziser und effizienter als bislang möglich auf ihre späteren Aufgaben zuzuschneiden. Beim Bau der technologischen Pionierleistung kann man nun via WebCam zuschauen.

Schweinfurt, den 26. November 2015

 

Damit die Kunden von einer deutlich höheren Robustheit und Zuverlässigkeit kommender Großlager-Generationen profitieren, müssen die beiden neuen Prüfstände im Testcenter enorme Kräfte entfesseln: In Sachen Dynamik, maximale Kräfte und Biegemomente sowie Drehzahlen werden sie alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Das gigantische Leistungsvermögen der innovativen Testeinrichtungen will natürlich auch in die richtigen Bahnen gelenkt sein, und deshalb werden sie auf isolierten Fundamenten untergebracht, von denen das größere mehrere Tausend Tonnen wiegt.

 

Die riesigen Sockel und neuen Prüfstände kommen zusammen mit zwei bereits vorhandenen Prüfständen in einem leicht, offen und futuristisch anmutenden Zwillingsgebäude unter. Der Komplex, der mehr als 3.000 Quadratmeter umfasst, entsteht auf dem Gelände des Werks 3 von SKF – und damit passenderweise an der „Sven-Wingquist-Straße“, die den Namen des schwedischen Firmengründers trägt: Wingquist hatte im Jahr 1907 das zweireihige Pendelkugellager erfunden und mit seinem damaligen Start-Up-Unternehmen „Svenska Kullagerfabriken“ die verschiedensten Industriezweige ins Rollen gebracht.

 

Wer den Bau der jüngsten technologischen Pionierleistung von SKF mitverfolgen möchte, hat dazu auf www.skf.de/testcenter Gelegenheit: Dort dokumentieren zwei WebCams aus unterschiedlichen Perspektiven stündlich den Fortschritt der Baumaßnahmen. Aus dem entsprechenden Bildmaterial will SKF später einen kompletten „Zeitraffer-Film“ zusammenschneiden.

 

Wenn alles glatt läuft, soll das einzigartige Prüfzentrum im Jahr 2017 seinen Betrieb aufnehmen.

Pressekontakt:


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de

SKF logo