Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Economos: Hilfreich vor Ort

Große Freude für die Kleinen: Der Kindergarten St. Johannes in Wilmsdorf bei Siegen erhielt 2.000 Euro von der SKF Economos Deutschland GmbH.

Hilfe für Helfer: Die Bergheimer Tafel freut sich über eine 2.000-Euro-Spende der SKF Ecomonos Deutschland GmbH.

2015 Dezember 10, 16:00 CET

Bietigheim-Bissingen / Schweinfurt, den 09. Dezember 2015

 

Der Dichtungshersteller SKF Economos Deutschland GmbH unterstützt mit seiner weihnachtlichen Spendenaktion auch in diesem Jahr wieder gemeinnützige Projekte.

An den acht Standorten im Bundesgebiet, an denen das Unternehmen vertreten ist, wird jährlich wechselnd sozialen oder karitativen Einrichtungen geholfen. So wurden im nordrheinwestfälischen Siegen und Bergheim diesmal insgesamt 5.000 EURO an einen Waldkindergarten, eine Obdachlosen-Tafel und ein Tierheim gespendet.

 

Das in Bietigheim-Bissingen in der Region Stuttgart beheimatete Unternehmen ist mit 19 Niederlas- sungen und Verkaufsgebieten „direkt“ beim Kunden. Dort werden Lösungen aus dem Bereich Dichtungs-und Kunststofftechnik gefertigt. Einen zentralen Zylinderservice bietet der Standort Bergheim.

 

Weitere Informationen: www.skf.de/dichtungen


Sealing Solutions von SKF:

Mit ihrer globalen Technologie-Plattform Sealing Solutions bietet SKF auf der Basis ausgewählter Werkstoffe ein sehr breites Dichtungsprogramm für zahlreiche Branchen, das anwendungsspezifische und Standardlösungen ebenso umfasst wie Großserienprodukte.

 

Basis dieser Lösungen ist die eigens entwickelte SKF SEAL JET-Fertigungstechnik, mit der kostengünstig und in kürzester Zeit maßgeschneiderte Dichtungslösungen realisiert werden. Unter dem Motto „Dichtung plus“ entwickelt und fertigt SKF auch Formteile, Wasserstrahlteile und kunststofftechnische Komponenten für den industriellen Einsatz und bietet den Neubau, die Reparatur und die Optimierung von Zylindern an.

 

In Deutschland stellt SKF (vertreten durch die SKF Economos Deutschland GmbH, Bietigheim-Bissingen) zur schnellen Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidlösungen mit insgesamt 19 Niederlassungen und Verkaufsgebieten eine flächendeckende Vor-Ort-Betreuung mit kurzen Wegen sicher. Mit dem Konzept „Innovation in einem Tag“ wird die schnelle Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidlösungen ermöglicht.

Anfragen an den Hersteller sind jederzeit und bequem per Smartphone-App möglich unter http://goo.gl/MfiWq (Android) oder http://bit.ly/1ri1OES (iOS). Praktisch ist auch die neue Direktrufnummer 0800 - 1234248 (1a dicht).


Pressekontakt:


Matthias Oberländer, Close-the-loop!

Tel.: 0 22 21 / 8 01 67 17, E-Mail: presse@close-the-loop.de


Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, 

Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,   E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2014 MSEK 70.975. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.593.


Mehr Infos unter  www.skf.de


SKF logo