Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neuer SKF Werkstatt-Leitfaden für moderne Motorsteuerungssysteme

SKF Werkstatt-Leitfaden Motorsteuerungssysteme_a
SKF Werkstatt-Leitfaden Motorsteuerungssysteme_b
SKF Werkstatt-Leitfaden Motorsteuerungssysteme_c
Die neue „Technische Anleitung für moderne Motorsteuerungssysteme“ aus dem Werkstattprogramm „SKF Pole Position“: über 72 Seiten „geballtes Wissen“ zum aktuellen Stand der Technik, der fachgerechten Wartung, der sicheren Schadendiagnose und der professionellen Instandsetzung.

2016 Februar 25, 09:00 CEST

Schweinfurt, den 25. Februar 2016

Von SKF steht interessierten Kfz-Meisterbetrieben ab sofort eine neue umfangreiche „Technische Anleitung für moderne Motorsteuerungssysteme“ (inklusive Synchron- und Nebentrieb sowie Kühlsystem mit Wasserpumpe) zur Verfügung: Sie informiert auf 72 Seiten ebenso detailliert wie anschaulich illustriert über fachgerechte Wartung, sichere Schadendiagnose und professionelle Reparatur an diesen Baugruppen – um das Risiko späterer Gewährleistungen zu minimieren und die Kundenzufriedenheit zu festigen.

Konkret unterstützt dieser Werkstatt-Leitfaden von SKF seine Leser vor allem durch
- grundsätzlich wichtige Informationen über moderne Steuer- und Nebentriebsysteme inklusive Wasserpumpen,
- ausführliche Erläuterungen zu den Systemkomponenten (z. B. Generatorfreilauf und aktiver Kurbelwellenschwingungsdämpfer),
- 55 Bildbeispiele typischer Schäden, den wahrscheinlichen Ursachen sowie Erklärungen zur fachgerechten Behandlung der einzelnen Komponenten und der Ursachenbeseitigung sowie
- fünf Fallstudien mit dem Fokus auf betroffene Komponenten an gängigen Motoren, um künftig solche Schäden oder unerwünschte Wiederholungsreparaturen zu vermeiden.

Kfz-Meisterbetriebe, die an einer digitalen Kopie der SKF Werkstattbroschüre interessiert sind, können das entsprechende PDF einfach und direkt bei kfz-service@skf.com anfordern.


Pressekontakt:
Walter Uhl, Uhl PR GmbH, Tel. +49-(0)931-880 4444, E-Mail: info@uhl-pr.de
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43, 

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de   
 
®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo