Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

3.000 Tonnen Beton erden Super-Prüfstand: SKF gießt gigantischen Maschinensockel

TURBULO BlueMon
TURBULO BlueMon
TURBULO BlueMon
Reichlich Raum für die „Erdung“ des Super-Prüfstandes von SKF: Rund 1.200 Kubikmeter; zu füllen mit etwa 3.000 Tonnen Beton.
TURBULO BlueMon
TURBULO BlueMon
Gegen 19 Uhr ging’s los: Prüfzentrum-Projektleiter Martin Göbel von SKF (rechts) und Axel Kessler vom Bauunternehmen Strabag besprechen die letzten Details.
TURBULO BlueMon
TURBULO BlueMon
TURBULO BlueMon
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 3d
Beton wie am Fließband: Im Sechs-Minuten-Takt entluden 150 Mischfahrzeuge ihre Fracht in die Betonpumpe.
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 4a
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 4b
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 4c
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 4d
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 4e
Akkordarbeit für die Mannschaft: Die 1.200 Kubikmeter Beton für den Sockel des neuen SKF Prüfstandes wollten innerhalb kürzester Zeit möglichst gleichmäßig verteilt werden.
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 5a
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 5b
Gigantisch: Der Sockel für den riesigen SKF Prüfstand mit Schwerpunkt „Windenergie“ wiegt rund 3.000 Tonnen.
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 6a
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 6b
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 6c
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 6d
Direkter Draht zur Baustelle: Auf dem Gelände des Werks 3 von SKF in Schweinfurt dokumentieren zwei WebCams (www.skf.de/testcenter) stündlich den Fortschritt bei der Errichtung des leistungsfähigsten Großlager-Prüfzentrums der Welt.
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 7a
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 7b
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 7c
20160311 SKF Grossbaustelle Pruefzentrum 7d
Zügiger Fortschritt: Nach dem offiziellen Spatenstich am 14. Juli 2015 soll das offen und leicht anmutende Zwillingsgebäude des neuen SKF Prüfzentrums schon im nächsten Jahr seiner Bestimmung übergeben werden.

2016 März 11, 10:00 CET

Auf dem Gelände des Schweinfurter „Werks 3“ errichtet SKF derzeit das leistungsfähigste Großlager-Prüfzentrum der Welt. Seiner Fertigstellung kam das bahnbrechende Projekt nun einen wichtigen Schritt näher: Innerhalb von nur zwei Tagen wurde das rund 3.000 Tonnen schwere Fundament für den größeren der beiden neuen Prüfstände gegossen.

Schweinfurt, den 11. März 2016

Rund neun Meter breit, sechs Meter tief und 22 Meter lang: Etwa so groß wie zwei Einfamilienhäuser war die Grube, die es für den Sockel des künftigen SKF Prüfstandes zu füllen galt – und dies möglichst schnell, damit sich der Beton zu einer möglichst homogenen, massiven und damit stabilen Einheit verbinden kann. Entsprechend zügig steuerten die Fahrmischer das Gelände des Schweinfurter Werks 3 von SKF an: Innerhalb von 19 Stunden beförderten 150 Fahrzeuge ihre Ladung in die Grube – praktisch im Sechs-Minuten-Takt; also fast wie am Fließband. „Natürlich war das eine logistische Herausforderung“, so Armin Schaab von der Bau- und Fabrikplanung bei SKF, „aber ganz offensichtlich haben sich unsere detaillierten Überlegungen im Vorfeld ausgezahlt. Außerdem hat die gesamte Mannschaft ,vor Ort‘ hervorragende Arbeit geleistet: Alles lief wie am Schnürchen; es gab keine besonderen Vorkommnisse. So konnten wir die 1.200 Kubikmeter wie geplant gießen.“

Der Sockel ist ein derart gigantischer Klotz, weil der von ihm fixierte Prüfstand enorme Kräfte entfesseln soll. Als „Superman“ unter den Testständen wird der elektrohydraulische Kraftprotz insbesondere der Erprobung von riesigen Wälzlagern für die Windenergie dienen. Dabei will SKF neue Maßstäbe setzen: „Er wird der weltweit erste Prüfstand sein, der nicht nur ein einzelnes Hauptlager, sondern gleich eine komplette Lagerungseinheit testen kann“, skizziert SKFs Technologie-Entwicklungschef Bernd Stephan die Dimensionen dieser einzigartigen Installation. „Die Lager selbst können einen Außendurchmesser von bis zu sechs Metern aufweisen und für Turbinen in der Zehn-Megawatt-Klasse bestimmt sein. Derartige Konstruktionen kann der Prüfstand in alle Richtungen dynamisch mit Kräften beaufschlagen, die in ihrer Kombination um ein Vielfaches höher liegen als bei der bislang stärksten verfügbaren Prüfanlage.“

Abgesehen davon ermögliche der künftige Prüfstand auch noch deutlich höhere Test-Drehzahlen als bisher bekannt. Auf Basis dieser außerordentlichen Fähigkeiten will SKF extreme dynamische Lasten in Größenordnungen von mehreren Meganewton bzw. Meganewtonmetern sehr realitätsnah simulieren. Angesichts eines solchen Leistungsvermögens mussten sich die Ingenieure der mit der Entwicklung beauftragten RENK Test System GmbH sogar ein spezielles Befestigungsverfahren einfallen lassen, um die am Stand wirkenden Kräfte kontrolliert in die richtigen Bahnen lenken zu können.

„Wir betreiben diesen Aufwand, weil die derzeit verfügbaren rechnerischen Simulationsmodelle einfach nicht imstande sind, wirklich realitätsnahe Prognosen zu treffen“, so Dr. Martin Göbel, Leiter des Prüfzentrum-Projekts bei SKF in Schweinfurt. „Unsere beiden neuen Teststände werden diesbezüglich Abhilfe schaffen und uns Einblicke in bisher unzugängliche Abläufe ermöglichen. Dank der entsprechenden Erkenntnisse wird das neue Zentrum ein bahnbrechendes Instrument, um vielen Kunden in den verschiedensten Industriezweigen einen anwendungsoptimierten Weg in eine energieeffizientere Zukunft zu ebnen.“

„Letztlich wird uns die 40-Millionen-Investition in das neue Prüfzentrum helfen, künftige Großlager viel präziser und effizienter als bislang möglich auf ihre späteren Aufgaben zuzuschneiden“, so Manfred E. Neubert, Vorsitzender der Geschäftsführung der SKF GmbH. „Dadurch profitieren unsere Kunden von einer deutlich höheren Robustheit und Zuverlässigkeit kommender Großlager-Generationen.“ Für SKF selbst stelle das neue Testcenter eine Art „letzten Puzzlestein“ dar, der die bereits vorhandenen Großlager-Kompetenzen am Standort Schweinfurt bald komplettiere.

Wer den Bau der jüngsten technologischen Pionierleistung von SKF mitverfolgen möchte, hat dazu auf www.skf.de/testcenter Gelegenheit: Dort dokumentieren zwei WebCams aus unterschiedlichen Perspektiven stündlich den Fortschritt der Baumaßnahmen. Aus dem entsprechenden Bildmaterial will SKF später einen kompletten „Zeitraffer-Film“ zusammenschneiden.

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo