Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF im Jeep Renegade: Beitrag zum optimalen Fahrspaß

SKF Fahrspass im Jeep Renegade
SKF Fahrspass im Jeep Renegade
SKF Fahrspass im Jeep Renegade
SKF Fahrspass im Jeep Renegade
Für optimalen Fahrspaß stattet SKF den Jeep Renegade unter anderem mit Radlagereinheiten sowie Dichtungen für Stoßdämpfer und Motor aus.

2016 März 15, 10:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 15. März 2016

SKF beliefert die FCA-Gruppe mit Lösungen für deren kompaktes SUV-Modell, den Jeep Renegade. Bei den SKF Produkten handelt es sich um Radlagereinheiten für Vorder- und Hinterräder sowie Dichtungen für Stoßdämpfer, Getriebe und Motor.

Dazu Andrea Reisoli-Matthieu, Strategic Account Manager Automotive Market bei SKF: „Wir freuen uns sehr über die Verwendung unserer Produkte im Jeep Renegade, zumal dieses Fahrzeug sehr gut am Markt angenommen wird. Ob man diesen Wagen nun auf der Autobahn oder im Gelände bewegen will: SKF Lösungen tragen definitiv zur exzellenten Fahrweise und zum hervorragenden Handling des Autos bei.“

Das gelte natürlich auch für die Jeeps aus dem neuen Werk in Goiana im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco, das FCA erst im April letzten Jahres offiziell eröffnet hat. Dort unterstütze SKF das Unternehmen mit Produkten aus ihren lokalen und internationalen Werken.

Jeder allradangetriebene Jeep Renegade ist mit einer so genannten „Selec-Terrain“-Antriebssteuerung ausgestattet. Dieses System erlaubt es dem Fahrer, den Antrieb an die gerade herrschenden Straßenbedingungen anzupassen: Neben der „Auto“-Einstellung sind die Optionen „Schnee“, „Sand“ und „Matsch“ speziell darauf abgestimmt, den optimalen Antrieb sowie eine kraftstoffsparende Fahrweise beim jeweiligen Untergrund sicherzustellen. Die SKF Lager und Dichtungen erfüllen die Anforderungen des Renegade in Bezug auf Robustheit und Leistung und unterstützen so ein effizientes, komfortables und bequemes Fahrerlebnis.

SKF liefert bereits ähnliche Komponenten für den Fiat 500X, der auf der gleichen Plattform wie der Jeep Renegade basiert. Die Lagereinheiten und Dichtungen werden aktuell aus den SKF Werken in Italien, Deutschland, Korea und Brasilien geliefert.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo