Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF und TG 1848 am Osterwochenende: „Meet the World“ im Willy-Sachs-Stadion

Trainingsspiel
BU: Mit Trainingsspielen bereiten sich die Kicker auf das Turnier vor.
Jürgen+Kolbe_Monika+Niestroj_TG
BU: Sind mitten in den Vorbereitungen für das Osterturnier: die Haupt-Organisatoren Jürgen Kolbe und Monika Niestroj von der Turngemeinde Schweinfurt 1848 e.V.
Bild1_Gruppe+Schule
BU: Jubel in Göteborg – auch in diesem Jahr werden wieder viele Jungen und Mädchen begeistert sein!

2016 März 16, 10:00 CET

Schweinfurt. SKF und die Turngemeinde Schweinfurt 1848 e. V. zeichnen mittlerweile zum sechsten Mal gemeinsam für das „Kreile-Pokal-Turnier“ für  junge Fußballer der Altersstufe U11 verantwortlich. 22 Teams aus Deutschland, England (Motherwell) und der Türkei sind mittlerweile für das Turnier am Karsamstag und Ostersonntag in Schweinfurt gemeldet. Hier wird auch die wichtige Frage geklärt, wer die deutschen Farben beim „Gothia Cup“ in Schweden vertritt, dem größten und bekanntesten Jugendfußballturnier der Welt. Die bestplatzierte deutsche Mannschaft in Schweinfurt darf im Juli auf SKF Kosten zum Turnier nach Göteborg fliegen.

Unter dem Motto „Meet the World“ werden dann rund 1600 Teams aus 75 Ländern nicht nur um den Sieg kämpfen, sondern vor allem auch den besonderen Flair einer internationalen Sportbegegnung erleben. Die SKF Gruppe unterstützt den Gothia Cup bereits seit 1975, die SKF Landesgesellschaften begleiten die 25 Qualifikationsturniere rund um den Erdball.

Die Organisatoren der TG Jürgen Kolbe und Monika Niestroj sorgen in bewährter Weise mit ihren Helferteams am Osterwochenende im Willy-Sachs-Stadion der Stadt Schweinfurt für perfekte Rahmenbedingungen. Auf vier Kleinspielfeldern jagen die jungen Kicker dem Ball nach. Anpfiff ist am Karsamstag um 11 Uhr. Trainer, Spielführer und geladene Gäste treffen sich um 17:45 Uhr in der Stadion-Lounge zum offiziellen Empfang, bevor dann um 19 Uhr die Eröffnungsfeier beginnt. Auch am Ostersonntag startet der Spielbetrieb um 11 Uhr, die Endrunden sind ab 15:15 Uhr auf dem Hauptfeld vorgesehen, die Siegerehrung findet im Anschluss gegen 17:30 Uhr statt.

Im Rahmenprogramm gibt es u. a. Mitmachaktionen beim Blindenfußball, Elfmeterschießen für Menschen mit Behinderung, die Breakdance-Talents zeigen ihr Können und die Trommelgruppe Sambista de Bocadillo sorgt für heiße brasilianische Rhythmen.

„Wir drücken allen Teams gleichermaßen die Daumen und gratulieren schon jetzt“, sagt Projektleiterin Klara Weigand, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei SKF in Schweinfurt. „Denn wer an einer solch tollen Veranstaltung teilnehmen darf, zählt auf jeden Fall schon zu den Gewinnern.“ Jede Mannschaft erhält übrigens originelle Pokaltrophäen, allesamt von den Azubis im Schweinfurter SKF Ausbildungszentrum hergestellt.

Fußballfreunde dürfen sich vor allem auf viele lokale Begegnungen freuen. So werden u. a. auch die regionalen Fußballhochburgen aus Schweinfurt, Würzburg und Großbardorf ihre Nachwuchsteams schicken. Hier laufen Fußballer auf, die in gut zehn Jahren das sportliche Geschehen auf den Fußballplätzen der Region bestimmen werden. Es lohnt sich auf jeden Fall, beim Kreile-Pokal-Turnier am Osterwochenende vorbeizuschauen. Der Eintritt ist frei.

Schweinfurt, 16. März 2016

Pressekontakt:
Zarife Kameraj, Leiterin Kommunikation Deutschland, Tel. +49 9721 56–3337,
E-Mail: zarife.kameraj@skf.com
Klara Weigand, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. +49 9721 56-2384,
E-Mail: klara.weigand@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15 000 Vertragshändlern zusammen.
Im Jahr 2015 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 75 997 Mio. SEK und beschäftigte 46 635 Mitarbeiter.
www.skf.com

In Deutschland hat SKF mehr als 6.800 Beschäftigte. Davon arbeiten ca. 4.100 in Schweinfurt, dem Hauptsitz der SKF GmbH in Deutschland und größten Produktionsstandort in der Gruppe.
2015 lag der Umsatz in Deutschland bei ca. 2 Mrd. Euro.
www.skf.de

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

SKF logo