Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der bauma 2016: Neuer Produktkatalog für Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion

SKF bauma Neuer Produktkatalog Bergbau Erzaufbereitung Zementproduktion 1
Druckfrisch: Auf 88 Seiten beschreibt der neue SKF Katalog die Lösungen des Unternehmens zur Effizienzsteigerung von rotierenden Maschinen im Bergbau, in der Erzaufbereitung und in der Zementproduktion.
SKF bauma Neuer Produktkatalog Bergbau Erzaufbereitung Zementproduktion 2
Praxisbezug: Der Katalog beleuchtet „typische“ Problemstellungen bei verschiedenen Industrieanwendungen und präsentiert maßgeschneiderte SKF Lösungen für jede dieser Anwendungen.
SKF bauma Neuer Produktkatalog Bergbau Erzaufbereitung Zementproduktion 3
Nutzerfreundlich: In der zweiten Hälfte liefert der neue Katalog von SKF eine nach Produktgruppen geordnete Übersicht.

2016 April 12, 17:00 CET

Auf der bauma in München stellt SKF ihren neuen Produktkatalog für die Branchen Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion vor. Das Werk vermittelt einen umfassenden Überblick über die SKF Produkte und Dienstleistungen für diese Industriezweige. Dazu gehören unter anderem erstklassige Lager-, Dichtungs- und Schmierungslösungen sowie Services zur Steigerung der Zuverlässigkeit entsprechender Anlagen.

Göteborg / Schweinfurt, den 12. April 2016

SKF hat einen neuen Katalog über ihr umfassendes Lösungsangebot zur Leistungssteigerung von Maschinen in Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion herausgebracht. Der Katalog kombiniert branchenspezifisches Fachwissen mit Produkt-Know-how und bildet so ein umfassendes Referenzwerk, das dem Leser nützliche Einblicke in das breit gefächerte SKF Produkt- und Dienstleistungsangebot für diese Industriezweige vermittelt.

Der von Industrieexperten zusammengestellte, 88-seitige Katalog enthält aktuelle Informationen über die Erfahrungen von SKF im Bergbau, in der Erzaufbereitung und in der Zementproduktion. Detailliert beschreibt er die verfügbaren Optionen zur Effizienzsteigerung von rotierenden Maschinen. Sowohl Endanwender und Erstausrüster (OEM) als auch technische Berater können zahlreiche Lager-, Dichtungs- und Schmierungsprodukte entdecken, mit deren Hilfe sich die Produktion maximieren und der Energieverbrauch senken lässt. Viele der im Katalog dargestellten Lösungen, darunter beispielsweise die SKF Explorer-Pendelrollenlager, sind auf der bauma „live“ zu sehen.

Außerdem bietet dieser Katalog Hilfestellung dabei, wie SKF den Lebenszyklus von Maschinen durch effektive Schmierung, Instandhaltung und Zustandsüberwachungs-Dienstleistungen optimieren kann. So lassen sich Betriebs- und Wartungskosten senken und die Arbeitssicherheit erhöhen. Das von SKF angebotene Betriebsmittelmanagement hilft den Kunden dabei, Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten zu reduzieren und dadurch die Gesamtrentabilität bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt zu steigern.

Der Produktkatalog mit SKF Lösungen für Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion ist übersichtlich gestaltet und vereinfacht die Produktidentifizierung. So untersucht ein Schwerpunkt-Kapitel auf den Seiten 6 bis 33 zwölf verschiedene Industrieanwendungen und skizziert – mit viel Praxisbezug – spezifische Lösungen für jede dieser Anwendungen.

In einem weiteren Kapitel auf den Seiten 34 bis 37 wird beschrieben, wie branchentypische Herausforderungen bewältigt werden können; darunter Verunreinigung, hohe Wartungskosten und Produktivitätsverlust. Auch hier wird für jedes Problem eine passende Lösung aufgezeigt.

Zur Nutzerfreundlichkeit des Katalogs trägt unter anderem eine Querverweistabelle (Seiten 8/9) bei, durch die der Leser zügig die ideale SKF Lösung für jede Art von Maschine auffinden kann. Außerdem sind in der zweiten Hälfte des Katalogs (ab Seite 40) alle Lösungen als Schnellreferenz aufgeführt – nach Produktgruppen geordnet.

„Der brandneue Katalog veranschaulicht sehr schön, welch breites Produktportfolio SKF für diese Industriezweige bereithält”, meint Thibaut Leconte, SKFs Global Applications Engineering Specialist für den Bergbau. „Das Referenzwerk bündelt unser ebenso umfassendes wie differenziertes Sortiment wirkungsvoller Lösungen. Diese Lösungen helfen den Profis in Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion, ihre Maschinen optimal zu nutzen. Außerdem tragen sie dazu bei, die Betriebs- und Wartungskosten zu senken und die operative Performance zu steigern.”

Der neue Katalog für Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion ist (auf Englisch) entweder über die SKF Vertriebszentren oder als Download in der Online-Bibliothek des SKF Knowledge Centres verfügbar (Druckschriften-Nummer 16552):
http://www.skf.com/group/knowledge-centre/media-library/index.html

Besucher der bauma finden SKF auf dem Freigelände am Stand FM.709/4.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Pressekontakt:
Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo