Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der bauma 2016: Lincoln PowerLuber 1880 mit 20 Volt-Akku

SKF bauma Lincoln Power Luber 1880

2016 April 12, 17:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 12. April 2016

Auf der bauma in München zeigt SKF unter anderem die ebenso kompakte wie kräftige, akkubetriebene Schmierfettpresse Lincoln PowerLuber 1880. Der überarbeitete, drehmomentstarke Druckkopf mit zweitourigem Motor fördert große und kleine Schmierfettvolumina mit bis zu 690 bar und verfügt über einen 20 V-Lithium-Ionen-Akku.

Das Multifunktionsdisplay des PowerLuber zeigt neben dem Akkustand auch den Fettdurchfluss und weitere Werte an. Der integrierte Durchflussmesser meldet Schmierstoffverluste, beugt so Messfehlern vor und gewährleistet eine zuverlässige Schmierung.

Der neue, robust und schlank ausgeführte Dreipunktfuß sorgt sowohl für eine stabile Position des PowerLuber beim Schmiervorgang als auch für eine einfache Handhabung. Durch die kleinen Abmessungen und das geringe Gewicht sind enge Bereiche gut zugänglich und der Bediener ermüdet auch bei längeren Routinearbeiten nicht so schnell. Die integrierte LED leuchtet den Arbeitsbereich gut aus.

Besucher der bauma finden SKF auf dem Freigelände am Stand FM.709/4.

Aktiebolaget SKF
    (publ)

Pressekontakt:
Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de  

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe

SKF logo