Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Vorbereitung zur Formula Student Germany: „Boxenstopp“ bei SKF

TURBULO BlueMon
Vorbereitung auf die Formula Student Germany 2016: Im Rahmen des „Pit Stop“ genannten Lehrgangs vermittelte SKF 38 Nachwuchs-Konstrukteuren von acht gesponserten Teams wertvolles Know-how.

2016 April 14, 10:00 CET

Ab dem 09. August dürften auf dem Hockenheimring nicht nur die Reifen, sondern auch wieder die Köpfe qualmen: Bei der elften Auflage der Formula Student Germany werden insgesamt 115 Rennställe versuchen, das letzte Quäntchen aus ihren selbstgebauten Boliden herauszupressen. Um die Nachwuchs-Ingenieure möglichst gut darauf einzustellen, hat SKF acht gesponserte Teams zum Vorbereitungs-Lehrgang eingeladen.

Schweinfurt, den 14. April 2016

In der Formel 1 sollte ein Boxenstopp nicht länger als ein paar Sekunden dauern. Gemessen daran war der „Pit Stop“ genannte Lehrgang von SKF in Schweinfurt ein echter Marathon: Anderthalb Tage dauerte das umfassende Programm, das das Unternehmen für die von ihm unterstützten Rennställe auf die Beine gestellt hatte.

Die Agenda war gespickt mit aktuellen technischen Informationen und Hilfestellungen zur Auslegung und Montage der Fahrzeuge sowie mit handfesten Informationen von SKF Experten zum Steuerrecht, zur Mediaplanung oder auch zur Präsentation von Geschäftsmodellen. Anlass für diese zusätzlichen Lehrinhalte ist der Umstand, dass es bei der Formula Student nicht ausschließlich um die Technik geht. Vielmehr sollen die interdisziplinären Nachwuchs-Teams die Gründung eines „Profi-Rennstalls“ möglichst realitätsgetreu simulieren – und dabei spielen Aspekte wie Vermarktung und Finanzierung eines solchen Teams ebenfalls eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund fanden die „SKF Vorlesungen“ sogar in den Räumen der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt statt.

Dazu Bastian Mattlener (Employer Branding and Corporate Communication bei SKF): „Die Aktion dient in erster Linie dazu, den Teams das hoch spezialisierte Know-how von SKF zu vermitteln. Außerdem wollen wir uns den unglaublich engagierten Studenten natürlich als spannendes und vielseitiges Unternehmen sowie als attraktiver Arbeitgeber vorstellen.“ Nicht weniger relevant sei zudem der Austausch der Teams untereinander, so Mattlener weiter, weil schließlich auch das „Netzwerken“ gelernt sein wolle. Von dieser Gelegenheit machten die 38 Teilnehmer gerne Gebrauch.

SKF ist erneut einer der Hauptsponsoren der Formula Student Germany, bei der Studierende aus aller Welt in zahlreichen Disziplinen mit selbstgebauten Rennwagen gegeneinander antreten. Das Schweinfurter Unternehmen unterstützt die Rennställe Fasttube Berlin, Hawks Hamburg, Elefant Racing Bayreuth, GreenTeam Stuttgart, Rennstall Esslingen, Fast Forest Deggendorf, Starcraft Ilmenau und Elbflorace Dresden. Der diesjährige Wettbewerb findet in der Zeit vom 09. bis 14. August auf dem Hockenheimring statt.

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de  

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo