Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF TKSA 51: schnelle, flexible und intuitive Wellenausrichtung

20160427_SKF_maintenance_S_TKSA_51
SKF TKSA 51: das erste Wellenausrichtsystem, das SKF unter besonderer Berücksichtigung der Bedienvorteile von Tablets und Smartphones entwickelt hat.

2016 April 27, 10:00 CET

Auf der maintenance in Stuttgart zeigt SKF (Halle C2, Stand F 3) unter anderem das Wellenausrichtsystem TKSA 51: Es erlaubt eine zuverlässige und präzise Ausrichtung mit hohem Bedienkomfort durch die TKSA 51-App.

Schweinfurt, den 27. April 2016

Das TKSA 51 ist das erste Wellenausrichtsystem, das SKF unter besonderer Berücksichtigung der Bedienvorteile von Tablets und Smartphones entwickelt hat: Die zugehörige App erlaubt eine schnelle und einfache Einrichtung von Motoren, Antrieben, Gebläsen, Getrieben, Riemenscheiben und Kupplungen. Dank der besonders einfachen Benutzerführung lässt sich das System auch ohne spezielle Schulung bedienen.

Das TKSA 51 besteht aus zwei kompakten, leichten Lasermessvorrichtungen, durch die sich das Gerät für praktisch alle Anwendungen eignet. Die vielseitige Ketten-Spannvorrichtung ermöglicht die Montage der Messeinheiten auf kleinen Maschinen mit begrenztem Platzangebot ebenso wie die Montage auf großen Maschinen (unter Verwendung der beiliegenden Verlängerungsketten, -stangen und Magnethalter).

Die Messdaten werden per Bluetooth kabellos an die App übertragen und dort in einem dreidimensionalen Modell in Echtzeit dargestellt. Mit der Möglichkeit, diese „virtuelle Maschine“ in alle Richtungen zu drehen, kann der Bediener die Ausrichtung noch intuitiver gestalten. Die Messungen der Maschinenausrichtung werden durch einfaches Tippen auf den Touchscreen durchgeführt. Im Automatikmodus muss der Bediener die Welle lediglich bis zur nächsten Messposition drehen; das System führt die Messung dann eigenständig durch.

Jens Kammann, Produktmanager bei SKF Maintenance Products, erklärt die Vorteile: „Wellenschiefstellungen zählen zu den Hauptursachen für Maschinenausfälle. Sie erzeugen zusätzliche Kräfte und Vibrationen, die Maschinenteile wie Lager, Dichtungen und Kupplungen beschädigen können und die Betriebs- und Instandhaltungskosten in die Höhe treiben. In der Praxis stoßen wir oft auf Wellen, die nicht korrekt ausgerichtet wurden, weil zum Beispiel die Ausrichtverfahren oder Instrumente zu kompliziert oder einfach zu zeitaufwendig sind. Das TKSA 51 beseitigt diese Probleme und ist der ideale Begleiter für jeden Ausrichtungsjob. Ingenieure können mit dem Werkzeug die Maschinenverfügbarkeitszeiten signifikant verlängern und sich darauf verlassen, dass die Maschinen für einen effizienten und kostengünstigen Betrieb eingerichtet sind.“

Ein weiterer Vorteil des TKSA 51 besteht in der „freien Messung“: Sie ermöglicht Ausrichtungen auch bei begrenztem Platzangebot, da Messungen mit jedem beliebigen Winkel beginnen können und eine gesamte Rotation der Welle von lediglich 40° erfordern. Des Weiteren ist es möglich, die Zielwerte der Ausrichtung anzupassen, um z.B. die thermische Ausdehnung der Maschine oder andere Einflussfaktoren zu berücksichtigen.

Nach jeder Mittigkeitskontrolle oder Korrektur erstellt das System automatisch einen Bericht. Er kann von dem Bediener z.B. mit Kommentaren versehen, per E-Mail verschickt oder in die Cloud hochgeladen werden und dient als Referenz der Ausrichtung. Sollte bei der Einrichtung ein Problem auftreten (Detektor nicht korrekt ausgerichtet, Laserstrahl zu nahe am Detektor o.ä.), zeigt das System nützliche Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.

Das SKF TKSA 51 ist ein vielseitig einsetzbares System, das für alle gängigen Ausrichtungsaufgaben geeignet ist. Die zugehörige App enthält einen vollfunktionalen Demonstrationsmodus, so dass sich der Anwender vor dem Kauf des TKSA 51 mit der Arbeitsweise vertraut machen kann.

Die Links zur App:
https://itunes.apple.com/de/app/shaft-alignment-for-tksa-51/id990162436?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skf.shaftalignment&hl=de

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo