Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der AMB: Lösungen von heute für die Werkzeugmaschinenindustrie von morgen

Press Image - 20160629_SKF_AMB_Loesungen_Werkzeugmaschinen_1
Die Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der SKF Baureihe S70..W erlauben hohe Drehzahlen bei gleichzeitig ruhigem Lauf mit niedrigen Schwingungspegeln.
Press Image - 20160629_SKF_AMB_Loesungen_Werkzeugmaschinen_2
Die jüngste Generation von SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlagern für Werkzeugmaschinen – einreihig oder zweireihig; je nach Verwendungszweck.
Press Image - 20160629_SKF_AMB_Loesungen_Werkzeugmaschinen_3
Die Axial-Radial-Zylinderrollenlager der Reihe „SKF Super-Precision Bearings“ (NRT) verhelfen Schwenktischen zu hoher Genauigkeit, großer Belastbarkeit und geringem Geräuschpegel.
Press Image - 20160629_SKF_AMB_Loesungen_Werkzeugmaschinen_4
Wie auf der Stuttgarter AMB zu sehen, verfügt SKF auch über ein breites Schmiersystem-Portfolio für Werkzeugmaschinen.
Press Image - 20160629_SKF_AMB_Loesungen_Werkzeugmaschinen_5
Die neue Version des Einkanal-Minimalmengenschmiersystems SKF DigitalSuper BPC bietet eine verbesserte Aerosolversorgung für die komplexen Bearbeitungsaufgaben beim Tieflochbohren mit kleinen und langen Werkzeugen.
Press Image - 20160629_SKF_AMB_Loesungen_Werkzeugmaschinen_6
Kundenspezifisch „konfigurierbare“ Dichtungen von SKF Economos wie etwa hydrolysefeste Lösungen aus dem Polyurethan H-ECOPUR® erhöhen die Prozesssicherheit, verlängern die Gebrauchsdauer und senken den Instandhaltungsaufwand.
Press Image - 20160629_SKF_AMB_Loesungen_Werkzeugmaschinen_7
Mit dem Spindelprüf-Kit von SKF können sich womöglich anbahnende Probleme frühzeitig identifiziert werden – früh genug, um einer Qualitätsverschlechterung der Werkstücke vorzubeugen bzw. ungeplante Ausfälle zu vermeiden.

2016 Juni 29, 10:00 CET

Auf der Stuttgarter AMB (13. - 17. September) präsentiert SKF ein ebenso effektives und nachhaltiges wie zuverlässiges und belastbares Portfolio für Werkzeugmaschinen. Motto: „Lösungen für die Werkzeugmaschinenindustrie. Von heute. Für morgen.“ Der zukunftsorientierte Ansatz soll dazu beitragen,  Werkzeugmaschinen effizienter, wartungsärmer und prozessoptimierter laufen zu lassen.

Schweinfurt, den 29. Juni 2016

In Stuttgart demonstriert SKF, wie die Lösungen des Unternehmens die Drehzahlen und Genauigkeiten von Werkzeugmaschinen steigern können. Letztlich soll der Anwender dadurch von einer höheren Produktivität profitieren. Zu diesem Zweck sind die SKF Lösungen unter anderem darauf ausgelegt, den Instandhaltungsaufwand beim Kunden zu minimieren. Das trägt dazu bei, die Gesamtbetriebskosten weiter zu senken. Außerdem zielen die Produkte des Unternehmens darauf ab, die Umweltverträglichkeit der Bearbeitung zu verbessern.

Zu den entsprechenden Exponaten auf der AMB gehören beispielsweise SKF Hochgenauigkeitslager der Reihe "Super-Precision Bearings", die eine hochgradige Laufpräzision bei hohen bis extrem hohen Drehzahlen bieten. Die jüngsten kosteneffizienten Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Baureihe S70..W überzeugen durch hohe Drehzahlen bei gleichzeitig ruhigem Lauf und niedrigeren Schwingungspegeln. Zu ihren typischen Anwendungsgebieten zählen Maschinen für einen mittleren bis hohen Stückzahlbereich, so z.B. Holzbearbeitungsmaschinen, Transfermaschinen, kleine Bearbeitungszentren und Werkzeugschleifmaschinen.

Darüber hinaus können sich die Besucher auch neue einreihige SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager anschauen, die sich z.B. besonders für Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen, Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren und Elektrodrehspindeln eignen. Zu dieser jüngsten Generation von Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlagern aus dem Hause SKF gehört auch eine zweireihige, stärker belastbare Familie, die sich (unter anderem dank ihrer hohen Steifigkeit) für riemengetriebene CNC-Drehspindeln anbietet.

Außerdem zeigt SKF beispielsweise Lösungen für Schwenktische, bei denen gleich mehrere Kompetenzen des Unternehmens zusammenwirken. So etwa bei den Axial-Radial-Zylinderrollenlagern der Reihe „SKF Super-Precision Bearings“ (NRT) für hohe Genauigkeit, hohe Belastungen und geringeren Geräuschpegel, in denen modernste Dichtungslösungen gegen Verunreinigungen eingesetzt werden.

Hinzu kommen diverse für Werkzeugmaschinen entwickelte Schmiersysteme – darunter die Minimalmengenschmiergeräte-Familie SKF LubriLean, die beim Zerspanungsprozess anstelle von Überflutungsspülung mit Kühlschmierstoff nur ein feines Aerosol nutzt, um den Prozess zu schmieren. Durch den Wegfall der energieintensiven Hochdruckpumpen spart der Anwender nicht nur Stromkosten, sondern verbessert zugleich die Öko-Bilanz seiner Produktion.

Neu vorgestellt wird eine weiterentwickelte Version des Einkanal-Minimalmengenschmiersystems (MMS) SKF DigitalSuper BPC. Es bietet eine verbesserte Aerosolversorgung für die komplexen Bearbeitungsaufgaben beim Tieflochbohren mit kleinen und langen Werkzeugen mit Durchmessern kleiner als 5 mm und Bohrtiefen mit einem Längen-/Durchmesserverhältnis größer als 35. Dies gilt auch und vor allem für in der Automobilbranche gängige und anspruchsvolle Aluminiumwerkstoffe. Für die flexible und schnelle Kommunikation zwischen Werkzeugmaschine und MMS-System wird das SKF DigitalSuper mit verschiedenen Feldbusprotokollen, u. a. Profibus und ProfiNet, angeboten.

Zur bestmöglichen Funktion von Werkzeugmaschinen tragen nicht zuletzt anwendungsgerechte Dichtungen und Dichtelemente bei: Diese müssen u. a. eine optimale Verträglichkeit mit Kühl-/Schmiermitteln (KSS) aufweisen. Hydrolysefeste Dichtungen aus dem Polyurethan H-ECOPUR® beispielsweise werden dieser Anforderung bestens gerecht. Auch weitere, individuell „konfigurierbare“ Dichtungen aus dem breiten Portfolio von SKF Economos tragen dazu bei, die Prozesssicherheit zu erhöhen, die Gebrauchsdauer zu verlängern und damit den Instandhaltungsaufwand zu minimieren.

Ebenfalls zu sehen sind Lösungen aus dem Service-Geschäft von SKF; so zum Beispiel das Spindelprüf-Kit: Dessen Analysefunktionen helfen, sich womöglich anbahnende Probleme frühzeitig zu identifizieren – und zwar frühzeitig genug, um einer Qualitätsverschlechterung der Werkstücke vorzubeugen bzw. ungeplante Ausfälle zu vermeiden. Nicht zuletzt stellt SKF auf der AMB ihr effektives Lebenszyklus-Management für Werkzeugmaschinen vor, das von der Konzeption neuer Konstruktionen bis hin zur Wiederaufarbeitung gebrauchter Spindeln reicht.

Besucher der AMB finden SKF in der Zeit vom 13. bis 17. September in Halle 4 am Stand 4D49.

Pressekontakt:

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo