Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der SMM: Effizienzsteigernde Lösungen für die maritime Branche

20160712 SKF SMM Loesungen fuer maritime Branche 1(1)
Auf der SMM Hamburg zeigt SKF u. a. eine neue Ausführung des Simplex-Zwischenwellenlagers für Schiffsantriebe, das sich auch auf SKF Vibracon-Passstücken montieren lässt.
20160712 SKF SMM Loesungen fuer maritime Branche 2
Einfach genial und genial einfach: Die Turbulo Sludge Buoy von SKF, die Altöle und Schmutzwasser wirksam voneinander trennt.
20160712 SKF SMM Loesungen fuer maritime Branche 3
Mit Microlog-Analysatoren als zentralem Bestandteil des netzwerkfähigen SKF Marine Condition Monitoring Route Kit hat man via Cloud – auch auf See – das globale Instandhaltungs-Know-how von SKF zur Hand.
20160712 SKF SMM Loesungen fuer maritime Branche 4
Das Online-System SKF BlueMon hilft der Besatzung, den Schiffsbetrieb an lokal geltende Umweltvorschriften anzupassen.

2016 Juli 12, 10:00 CET

Auf der SMM Hamburg (06. - 09. September) präsentiert SKF zahlreiche Lösungen für den maritimen Bereich. Darunter befinden sich auch zwei Neueinführungen: ein neu designtes Simplex Zwischenwellenlager und das SKF Dynamic Stabilizer Cover (DSC).

Göteborg / Schweinfurt, den 12. Juli 2016

Auf der diesjährigen SMM in Hamburg wird SKF viele ihrer jüngsten effizienzsteigernden Lösungen für die maritime Branche präsentieren. Unter den Exponaten befinden sich auch zwei topaktuelle Neuheiten:

Zum einen zeigt SKF eine neue Ausführung des Simplex Zwischenwellenlagers, das sich auch auf SKF Vibracon Passstücken montieren lässt. Dabei handelt es sich um selbstnivellierende, höhenverstellbare und wiederverwendbare Passstücke zur Maschinenfundamentierung von zahllosen rotierenden Anlagen – auch solchen mit betriebswichtiger Ausrichtung. Simplex Zwischenwellenlager zeichnen sich durch eine kurze Bauweise aus und können zur Vermeidung von Kantenbelastungen präzise justiert werden. Sie sind speziell auf die Wellen von Schiffsantrieben ausgelegt. Die Gehäusekonstruktion der neuesten Version bietet dank ihres reduzierten Gewichts und ihrer Kompaktheit den Vorteil einer einfachen Installation und Wartung.

Zudem präsentiert SKF erstmals das neue Dynamic Stabilizer Cover (DSC), welches den Schiffsrumpf an einschwenkbaren SKF Flossenstabilisatoren verschließt. Das DSC besteht aus zwei aufpumpbaren Kissen, die am Flossenkasten des Stabilisators befestigt sind. Wird der Stabilisator nicht gebraucht, werden die Kissen mittels Hochdruckluft aufgepumpt und verschließen so den Schiffsrumpf. Dies wirkt sich positiv auf das Strömungsprofil und somit auf den Kraftstoffverbrauch des Schiffs aus. Wenn die Stabilisatoren benötigt werden, wird die Luft aus den Kissen gelassen. Nun können die Flossenstabilisatoren ausschwenken. Nach dem Ausschwenken werden die Kissen zur Schließung des Rumpfs wieder aufgepumpt.

Ein weiteres aktuelles Produkt präsentiert SKF auf der SMM in Form der Turbulo Sludge Buoy. Diese „Boje“ ist eine mechanische Vorrichtung zur einfachen Abscheidung von Öl und Wasser in Tanks. Sie macht ein aufwändiges manuelles Abscheiden von Schmutzwasser und Altölen überflüssig.

Darüber hinaus können sich die Besucher der SMM das SKF Marine Condition Monitoring Route Kit anschauen. Dabei handelt es sich um eine hochentwickelte Lösung zur Zustandsüberwachung mit Cloud-Anbindung. Das Kit trägt dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren und so die Flotten-Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Nicht zuletzt präsentiert SKF ihr Emissionsüberwachungssystem SKF BlueMon. Das System hilft der Crew, Umweltauflagen einzuhalten, indem es die Emissionsdaten von Schiffen erfasst, mit lokal geltenden Vorschriften abgleicht und speichert.

Viele der ausgestellten Lösungen werden anhand von Fallbeispielen präsentiert, um praxisnah zu veranschaulichen, wie die Kunden die SKF Angebote optimal nutzen können.

Besucher der SMM finden SKF in der Zeit vom 06. bis 09. September in Halle A1 am Stand 210.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe. ™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo