Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Formula Student-Konstrukteure trotzen Hockenheimer Wetterkapriolen: SKF zollt ihren Rennställen Respekt

SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_1
Symbol für die traditionsreiche Förderung des automobilen Rennsports durch SKF: ein echter „Vettel-Ferrari“ auf dem SKF Stand bei der Formula Student Germany in Hockenheim.
SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_2a
SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_2b
Wälzlager-Wissen aus erster Hand: Die SKF Anwendungsingenieure Julian Veeh (linkes Bild) und Daniel Back (rechtes Bild) informierten die Nachwuchs-Konstrukteure über moderne Lager-Technologie für Autos.
SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_3
Höhere Wälzlager-Effizienz dank perfekter Schmierung: Von der SKF Anwendungsingenieurin Franziska Schlemmer erfuhren die Studenten, wie ihre Autos möglichst „reibungslos“ laufen.
20160817_SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_4a
20160817_SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_4b
Racing-Expertise aus Italien: Fabio Falsetti, hochspezialisierter Produktmanager im „Extra-F1 Segment“ von SKF, versorgte die Nachwuchs-Konstrukteure mit praktischen Tipps für die ebenso leistungsfähige wie kosteneffiziente Lager-Auslegung.
SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_5
Erneut „bestes Pferd“ in den von SKF geförderten Rennställen: der Elektroflitzer vom Stuttgarter GreenTeam.
SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_6a
SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_6b
Hoffen und Bangen bei den Verbrennern: Dank flinker Schrauber erreichte der von SKF geförderte Rennstall FaSTTUBe Berlin unter 73 Teilnehmern Platz 18.
SKF_Formula_Student_Abschlussbericht_7
Mit SKF unterwegs in die Zukunft: Das Unternehmen gehört seit vielen Jahren zu den Hauptsponsoren der Formula Student Germany.

2016 August 17, 10:00 CET

Kälte, Regen, tropische Temperaturen: Bei der elften Auflage der Formula Student Germany (FSG) verlangte selbst Petrus den Nachwuchs-Konstrukteuren alles ab. Dabei sind die Regeln des internationalen Design-Wettbewerbs, bei dem die Studenten den Aufbau eines kompletten Profi-Rennstalls in der Praxis simulieren, schon anspruchsvoll genug. Umso mehr hatten sich die jungen Teams den Respekt von SKF verdient: Das Schweinfurter Unternehmen unterstützt – als einer der Hauptsponsoren der FSG – insgesamt acht deutsche Rennställe mit Technik und Know-how.

Schweinfurt, den 17. August 2016

Welchen Stellenwert SKF der Formula Student beimisst, wurde bereits beim ersten Blick auf den Hockenheimer Stand des Unternehmens klar: Dort hatte SKF einen echten „Vettel-Ferrari“ aus der Formel 1 geparkt. Vettels Bolide symbolisiert das langjährige Engagement von SKF für den automobilen Höchstleistungssport: Im Grenzbereich des technisch Machbaren verlässt sich die Scuderia Ferrari seit nunmehr 69 Jahren auf maßgeschneiderte Lösungen von SKF. Damit ist diese Partnerschaft eine der traditionsreichsten im gesamten, schnelllebigen Formel 1-Zirkus.

„Auch die Scuderia Ferrari hat ja mal ,klein‘ angefangen“, erklärte Bastian Mattlener von Employer Branding und Corporate Communication bei der Schweinfurter SKF den Besuchern, „aber heute gilt sie als echte ,Bank‘ in der Formel 1. Ohne entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte der Rennstall diese Entwicklung niemals nehmen können. Mit unserem Engagement bei der Formula Student Germany wollen wir junge Menschen für technische Berufe begeistern und natürlich auch den deutschen Ingenieurs-Nachwuchs fördern!“

Know-how von SKF fördert Ingenieursnachwuchs

Bestandteil dieses „Förderprogramms“ waren diverse Vorträge, die SKF auf dem Hockenheimring im Rahmen der parallel laufenden „Formula Student Academy“ anbot. Beispielsweise vermittelten die SKF Anwendungsingenieure Daniel Back und Julian Veeh den Studierenden zahlreiche Einblicke in spezifische Designs von Rad- oder auch Getriebelagern. Außerdem verdeutlichte die Anwendungsingenieurin Franziska Schlemmer, welche Schmierungstechniken zur optimalen Funktion welcher Wälzlager in welcher Anwendungsumgebung beitragen.

Nicht zuletzt hatte SKF in Person von Fabio Falsetti eigens einen ausgewiesenen „Racing-Experten“ aus Italien einfliegen lassen: Der hochspezialisierte Produktmanager vom „Extra-F1 Segment“ bei SKF skizzierte die enormen Anforderungen an Wälzlager im Rennsport, präsentierte innovative Lösungen auf Basis jüngster Materialforschungs-Erkenntnisse und vermittelte den Nachwuchs-Konstrukteuren praktische Tipps für die ebenso leistungsfähige wie kosteneffiziente Lager-Auslegung. „Haltet unbedingt an Euren Träumen fest“, appellierte Falsetti abschließend, „denn so mancher Eurer Träume wird sich irgendwann als vorweggenommene Wirklichkeit herausstellen!“

Traum und Wirklichkeit

Zur Realität auf dem Hockenheimring gehörte – neben dem wechselhaften Wetter – zunächst mal eine Vielzahl interdisziplinärer Aufgaben. So mussten die Studenten den Juroren u. a. überzeugende Finanzierungs-Konzepte für ihre Rennställe vorlegen (samt Sponsoring- bzw. Vermarktungs-Aktivitäten), verschiedene technische Abnahmen überstehen (z.B. Bremsen / Überschlagssicherheit, etc.) und ihre selbstgebauten Fahrzeuge natürlich auch in unterschiedlichsten Rennsport-Disziplinen vorführen (z.B. Beschleunigungsvermögen oder auch Langstrecken-Fähigkeiten, etc.).

In der Wertung der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge war letztlich wieder das Stuttgarter GreenTeam „bestes Pferd im Stall“ unter den von der deutschen SKF gesponserten Teams: Die Schwaben belegten Rang 3 hinter dem Überraschungssieger Ka-RaceIng aus Karlsruhe und der holländischen TU Delft; aber noch vor dem „Erzkonkurrenten“ und aktuellem Beschleunigungs-Weltrekordler von der schweizerischen ETH Zürich (von 0 auf 100 km/h in 1,513 Sekunden!). Der „SKF Rennstall“ Elbflorace Dresden erreichte Rang 15; Fast Forest Deggendorf hatte diesmal mit einer ziemlich zickigen „Jenny“ zu kämpfen (Platz 18), StarCraft Ilmenau ging im Langstreckenrennen der Saft aus (Platz 26); unmittelbar gefolgt von Elefant Racing Bayreuth (unter 38 gewerteten Teams).

Bei den Verbrennern schnitt Esslingen mit Rang 5 ab; FaSTTUBe Berlin erreichte – dank seiner flinken Schrauber – noch Platz 18 und die HAWKS aus Hamburg belegten Platz 25 (unter insgesamt 73 gewerteten Teams).

Lob vom Sponsor


„Unter den gegebenen Umständen – also beispielsweise angesichts der wirklich heftigen Witterungsbedingungen in diesem Jahr sowie der durchgehend strengen Anforderungen des Reglements – ist es immer wieder erstaunlich, was die Studenten bei diesem Wettbewerb leisten“, so Bastian Mattlener abschließend. „Umso mehr begeistert es uns, ein wenig zur deutschen Ingenieurszukunft beitragen zu können. Für die kommenden Rennen wünschen wir den Teams alles nur erdenklich Gute, denn sämtliche hier engagierten Nachwuchskräfte haben sich einen Erfolg mehr als verdient!“

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de   

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo