Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der SMM: Drahtseil-Schmierstoffgeber erhöht Zuverlässigkeit bei griechischer Schiffsmanagement-Firma

Wie der Praxis-Test eines führenden Schiffsmanagement-Dienstleisters gezeigt hat, kann der neue Wire Rope Lubricator (WRL) von SKF den Wartungs- und Instandhaltungsaufwand senken und die Gebrauchsdauer der Drahtseile erhöhen.

2016 September 08, 10:00 CET

Auf der noch bis 09. September laufenden SMM Hamburg stellt SKF ein hocheffizientes Drahtseil-Schmiersystem vor: Wie der Praxis-Test eines führenden Schiffsmanagement-Dienstleisters gezeigt hat, kann der Wire Rope Lubricator (WRL) von SKF den Wartungs- und Instandhaltungsaufwand senken und die Gebrauchsdauer der Drahtseile erhöhen.

Göteborg / Schweinfurt, den 08. September 2016

Der neuartige Drahtseil-Schmierstoffgeber von SKF verhilft einem führenden griechischen Schiffsmanagement-Dienstleister zu maximaler Sicherheit, Kostensenkung und erheblich verlängerter Lebensdauer der Drahtseile an Bord seiner Schiffe: Pantheon Tankers Management Ltd. setzt dieses speziell entwickelte Service-Tool gegenwärtig auf elf Schiffen seiner Öltankerflotte ein – und das mit überaus positivem Ergebnis: Dank des strapazierfähigen WRL sind sämtliche Drahtseile auf den Schiffen des Athener Unternehmens nun optimal geschmiert. So kann sich das Unternehmen voll auf seine Kernziele konzentrieren, ohne unliebsame Zwischenfälle befürchten zu müssen. Zugleich verringert das System die Umweltbeeinträchtigungen der Flotte.

Mit dem Schmiersystem von SKF entfällt die althergebrachte Schmierung von Hand. Die war mitunter extrem zeitaufwändig und zum Teil sogar gefährlich. Außerdem vermindert die präzise Dosierung des WRL den Schmierstoffverbrauch um bis zu 25 Prozent. Das ist nicht nur spürbar kostengünstiger, sondern auch erheblich umweltverträglicher.

„Wir unterziehen die Drahtseil-Schmierstoffgeber von SKF seit nunmehr zwei Jahren einem anspruchsvollen Praxis-Test“, berichtet Konstantinos Giannoulis, Einkäufer bei Pantheon Tankers Management, „und in der gesamten Zeit haben sie sich als äußerst zuverlässig erwiesen. Bis dato ist im Betrieb kein einziges Problem aufgetreten!“ Zudem ließen sich entsprechende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten um bis zu 90 Prozent schneller erledigen, da das automatisierte System 30 bis 35 Meter Seil pro Minute „wie von allein“ schmiere.

Der WRL, der sich für alle gebräuchlichen Drahtseilschmierstoffe eignet, wird passend zu den vorgegebenen Schmierzyklen an der Anlage angebracht. Fortan trägt er den Schmierstoff dünn, aber ausreichend, auf das Seil auf. Dabei erfolgt die Verteilung so gleichmäßig, dass der Schmierstoff quasi an jedem einzelnen Draht für Schutz gegen Reibung, Wärmeerzeugung und Korrosion sorgt.

Neben den rein technischen Vorzügen des WRL lobte Pantheon Tankers Management auch den Kundendienst von SKF und zeigte sich von den Einsätzen der SKF Mannschaft während der Inbetriebnahme der Lösung mehr als überzeugt.

Besucher der SMM finden SKF in Halle A1 am Stand 210.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo