Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Condition Monitoring Anwenderkonferenz 2017

2016 November 10, 10:00 CET

Aus der Praxis - Für die Praxis

Call for Papers - Anfrage für Fachbeiträge

Alle zwei Jahre führt SKF eine Condition Monitoring Anwenderkonferenz für Benutzer und Interessierte an SKF Überwachungssystemen durch, so auch 2017. Neben den Vorträgen und praxisorientierten Anwendungen haben die Teilnehmer die Gelegenheit, sich mit Experten über moderne Condition Monitoring Lösungen und die Herausforderungen im Bereich der prädiktiven Instandhaltung von Maschinen auszutauschen. Die letzte Veranstaltung in 2015 war ein voller Erfolg und wurde von den über 120 Teilnehmern aus verschiedensten Industriebranchen durchweg sehr positiv bewertet.

Der Fokus der Anwenderkonferenz 2017 liegt zum einen auf den technischen Aspekten von Überwachung, Inspektion und Instandsetzung von Maschinen, wie z.B. Funk-Technologien, Cloud Computing und mobilen Lösungen. Zum anderen soll aufgezeigt werden, wie sich die Arbeitsweise und Organisation durch den Einsatz von Condition Monitoring verändert, wie Menschen im Bereich Instandhaltung mit Condition Monitoring umgehen und mit welchen besonderen Herausforderungen Unternehmen und Mitarbeiter durch die Weiterentwicklung der Technologien konfrontiert werden - immer unter dem Motto: „ Aus der Praxis - Für die Praxis“.

Wie jede Fachkonferenz, lebt auch diese von den Beiträgen der Anwender. Deshalb würden wir uns freuen, wenn auch Sie mit einer Präsentation aktiv zu dieser Veranstaltung beitragen.

Infos zur geplanten Veranstaltung:

  • Tagungszeitraum: 27. bis 28.06.2017
  • Tagungsort: Würzburg
  • ca. 100 Teilnehmer aus Produktion & Instandhaltung verschiedener Industrieunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum
  • Fachvorträge von Condition Monitoring Anwendern sowie SKF Experten

Infos zu den Fachvorträgen:

  • Dauer ca. 30 bis 45 Minuten
  • Format PowerPoint oder Adobe Acrobat PDF (Querformat 4:3)
  • Bilder in einer für Präsentationen optimierten Auflösung (1024 x 768)
  • Videos sollten durch den Standard Windows Media Player abspielbar sein
  • kurze Zusammenfassung im Unfang von maximal einer A4 Seite 


Sie möchten als Teilnehmer an der Condition Monitoring Anwenderkonferenz 2017 teilnehmen?
Hier gehts zur Anmeldung!


Ihre Zusage mit Nennung des Themas benötigen wir bis zum 30.11.2016, die Einreichung der Präsentationen und der Zusammenfassung bis zum 30.04.2017. Ich freue mich auf Ihren Beitrag bei der Condition Monitoring Anwenderkonferenz 2017!


Dr. Bernd Bauer
Manager Service Sales Development
Email: bernd.bauer@skf.com

SKF logo