Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF präsentiert neue Wellendichtung speziell für Elektro- und Hybridantriebe: Minimale Reibung und lange Lebensdauer bei hohen Drehzahlen

20161018_SKF_IZB_Neue_Wellendichtung_Elektro_Hybrid
Neuvorstellung auf der IZB: In Elektro- und Hybridantrieben besticht die jüngste Low Friction-Wellendichtung von SKF durch minimale Reibung und lange Lebensdauer selbst bei hohen Drehzahlen.

2016 Oktober 18, 10:00 CET

Auf der Internationalen Zuliefererbörse (IZB) in Wolfsburg präsentiert SKF noch bis 20. Oktober eine Weiterentwicklung ihrer bewährten Low Friction Seals. Die brandneue Wellendichtung wurde speziell auf die Anforderungen in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ausgelegt: sichere Abdichtung und geringe Reibungsverluste selbst bei hohen Drehzahlen.

Göteborg / Schweinfurt, den 18. Oktober 2016

Die Elektrifizierung bzw. Hybridisierung von Fahrzeugantrieben stellt die beteiligten Komponenten vor besondere Herausforderungen. Speziell für diesen Anwendungsbereich hat SKF nun ein neues Low Friction Seal für Elektromotoren im Fahrzeug entwickelt: Die Wellendichtung überzeugt nicht nur durch eine robuste und zuverlässige Abdichtung; sie erzielt auch eine lange Lebensdauer – den in diesen Anwendungen oft sehr hohen Drehzahlen von bis zu 20.000 min-1 und kritischen Schmierverhältnissen zum Trotz.

Die sichere Dichtfunktion ist selbst im kurzzeitigen Rückwärts- und Trockenlauf gegeben. Weitere Vorteile sind eine ausgezeichnete Schmutzabweisung, eine sehr gute Ölverträglichkeit sowie ein minimaler Wellenverschleiß.

Verschiedene Ausführungen der neuen Wellendichtung ermöglichen ihren flexiblen Einsatz und eine besonders simple Montage. Die gasdichte Ausführung lässt dabei auch eine einfache Montage-Endprüfung mittels Druckluft zu.

SKF Low Friction Seals lassen sich in alle Dichtungskonzepte und -Module integrieren und sind auch als Spezialausführungen erhältlich – beispielsweise als Kunststoff-Bajonettfassung und als SKF Rotostat-Dichtungsmodul.

Im Einsatz tragen die Dichtungen durch die geringen Reibungsverluste dazu bei, den Kraftstoffverbrauch sowie die CO2-Emissionen von Hybridfahrzeugen spürbar zu senken.

Aktiebolaget SKF
       (publ)

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo