Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF führt neue elektrische Kartuschenpumpe ECP in den Markt ein

SKF Neue elektrische Kartuschenpumpe ECP
Kompakt, kräftig, praktisch: Die neue elektrische Kartuschenpumpe ECP von SKF.

2016 Dezember 22, 10:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 22. Dezember 2016

SKF führt derzeit die neue elektrische Kartuschenpumpe ECP in den Markt ein. Sie dient der Schmierung von Lagern und Linearführungen in kleinen Maschinen. Das kompakte Gerät verfügt über ein Druckbegrenzungsventil, so dass es in SKF MonoFlex-Einleitungs-Schmiersystemen eingesetzt werden kann.

Die elektrische Kartuschenpumpe ECP ist eine ebenso kosteneffektive wie bedienungsfreundliche Schmierungslösung. Mit ihren einfach austauschbaren 380 ml-Kartuschen eignet sich die moderne, platzsparende Pumpe sowohl für die Verwendung von Öl als auch von Fließfett.

Die mit 24 Volt betriebene Pumpe lässt sich bequem von einer externen SPS steuern. Außerdem können zusätzliche Schmierzyklen manuell ausgelöst werden. Optional steht auch ein nachrüstbarer Füllstandsschalter zur Verfügung, mit dem sich der Füllstand der Kartusche überwachen lässt.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel.: +49 (0)9721 / 56 - 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 MSEK 75.997. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.635. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo