Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF auf der maintenance Dortmund: Professionelle Wellenausrichtsysteme für jedes Portemonnaie

20170309 SKF maintenance DO Wellenausrichtsysteme 1
20170309 SKF maintenance DO Wellenausrichtsysteme 1
20170309 SKF maintenance DO Wellenausrichtsysteme 1
Hightech für härteste Umgebungen: Das neue Wellenausrichtsystem TKSA 71 von SKF verfügt über ebenso kompakte wie robuste und leistungsstarke Messeinheiten und ist auch dank einfach zu bedienender Apps für eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben unter ungünstigsten Bedingungen gewappnet.
20170309 SKF maintenance DO Wellenausrichtsysteme 2
20170309 SKF maintenance DO Wellenausrichtsysteme 2
20170309 SKF maintenance DO Wellenausrichtsysteme 2
SKF TKSA 51: Das erste Wellenausrichtsystem, das SKF unter besonderer Berücksichtigung der Bedienvorteile von Tablets und Smartphones entwickelt hatte.
20170309 SKF maintenance DO Wellenausrichtsysteme 3
20170309 SKF maintenance DO Wellenausrichtsysteme 3
Kostengünstiger Einstieg: Durch seinen attraktiven Preis und die einfache Bedienung per App macht das SKF TKSA 11 die Vorteile der Präzisions-Wellenausrichtung einem breiten Anwenderkreis zugänglich.

2017 März 09, 10:00 CET

Auf der maintenance Dortmund (29. und 30. März) präsentiert SKF in der Westfalenhalle 4, Stand B01-4, ihr umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio für Instandhaltungszwecke. Darunter befinden sich maßgeschneiderte Wellenausrichtsysteme für jeden Geldbeutel: Alle beugen ebenso unliebsamen wie kostenintensiven Maschinenausfällen vor. Jüngste „Vorsorge“ dieser Art ist das neue SKF TKSA 71.

Schweinfurt, den 09. März 2017

Schiefstehende Wellen sind für bis zu 50 Prozent aller Maschinenausfälle verantwortlich. Denn sie beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit von Lagern, Dichtungen, Kupplungen und Riemenantrieben. Außerdem verbrauchen sie durch ihren reduzierten Wirkungsgrad unnötig viel Energie. Deshalb empfiehlt sich die präzise Ausrichtung von Wellen im Grunde für jeden Industriezweig: Dadurch lässt sich die Laufzeit von Maschinen signifikant verlängern, während die Wartungskosten sinken. Zu diesem Zweck zeigt SKF auf der maintenance Dortmund maßgeschneiderte Wellenausrichtsysteme – beispielsweise das innovative TKSA 71.

SKF TKSA 71
Das jüngste Wellenausrichtsystem von SKF eignet sich für besonders anspruchsvolle Umgebungen. Beispielsweise verfügt es über extrem kompakte, in Schutzart IP67 ausgeführte Messeinheiten, die einen Einsatz selbst bei äußerst begrenzten Platzverhältnissen erlauben. Dabei ist das TKSA 71 überaus flexibel: Sechs intuitiv zu bedienende Apps versetzen den Anwender in die Lage, horizontale und vertikale Ausrichtungen vorzunehmen, Stränge mit bis zu drei Maschinen zu justieren und auch Verbindungswellen präzise zu fluchten. Hinzu kommen eine App zur Überprüfung der ebenerdigen und somit „wackelfreien“ Lagerung von Maschinen sowie eine Art „Messwert-Tool“ zur Unterstützung manueller Ausrichtungen. Die kostenlos verfügbaren Apps lassen sich auf handelsüblichen Endgeräten mit iOS bzw. Android installieren; woraufhin die Datenübertragung zwischen den Messeinheiten und dem genutzten Endgerät drahtlos stattfindet.

Die ebenso vielseitige wie robuste High-End-Lösung von SKF ermöglicht Messungen mit einem Abstand von bis zu 10 Metern zwischen den beiden Hochleistungslaser-Einheiten. Um selbst bei dieser Distanz die größtmögliche Genauigkeit zu erzielen, hat SKF eine wirksame Kompensation von Stör-Einflüssen in das TKSA 71 integriert. Außerdem ist für eine vollständige Messung eine Winkelbewegung von lediglich 40° erforderlich, was in beengten Räumen einen zusätzlichen Vorteil für den Anwender darstellt.

Neben individuellen Ausrichtungen auf Basis vordefinierter Zielwerte lassen sich mit dem TKSA 71 natürlich auch vollautomatische Messungen durchführen: Dabei erkennt die neue SKF Lösung die Position der Messeinheiten und startet die Messung selbsttätig, sobald sich die Einheiten in die richtige Position gedreht haben.

Automatisch übernimmt das System in diesem Zuge auch die Erstellung von Berichten. So entsteht quasi „nebenbei“ eine sehr hilfreiche Dokumentation bzw. „Maschinenbibliothek“ samt Ausrichtdaten, die sich leicht exportieren bzw. mit Kollegen teilen lässt.

SKF bietet das neue TKSA 71 in verschiedenen Ausstattungsvarianten an – je nach spezifischem Bedarf des Anwenders. Das TKSA 71D beispielsweise kommt gleich mit einem „industrietauglichen“ 7-Zoll-Tablet samt vorinstallierten Apps daher; während in „PRO“-Sets mechanisches Zubehör enthalten ist (wie beispielsweise Befestigungsklammern oder auch Magnethalterungen).

SKF TKSA 51
Das TKSA 51 war das erste Wellenausrichtsystem, das SKF unter besonderer Berücksichtigung der Bedienvorteile von Tablets und Smartphones entwickelt hat: Die zugehörige App erlaubt eine schnelle und einfache Einrichtung von Motoren, Antrieben, Gebläsen, Getrieben, Riemenscheiben und Kupplungen. Dank der besonders einfachen Benutzerführung lässt sich das System auch ohne spezielle Schulung bedienen.

Das TKSA 51 besteht aus zwei kompakten, leichten Lasermessvorrichtungen, durch die sich das Gerät für praktisch alle Anwendungen eignet. Die vielseitige Ketten-Spannvorrichtung ermöglicht die Montage der Messeinheiten auf kleinen Maschinen mit begrenztem Platzangebot ebenso wie die Montage auf großen Maschinen (unter Verwendung der beiliegenden Verlängerungsketten, -stangen und Magnethalter).

Die Messdaten werden per Bluetooth kabellos an die App übertragen und dort in einem dreidimensionalen Modell in Echtzeit dargestellt. Mit der Möglichkeit, diese „virtuelle Maschine“ in alle Richtungen zu drehen, kann der Bediener die Ausrichtung noch intuitiver gestalten. Die Messungen der Maschinenausrichtung werden durch einfaches Tippen auf den Touchscreen durchgeführt. Im Automatikmodus muss der Bediener die Welle lediglich bis zur nächsten Messposition drehen; das System führt die Messung dann eigenständig durch.

Ein weiterer Vorteil des TKSA 51 besteht in der „freien Messung“: Sie ermöglicht Ausrichtungen auch bei begrenztem Platzangebot, da Messungen mit jedem beliebigen Winkel beginnen können und eine gesamte Rotation der Welle von lediglich 40° erfordern. Des Weiteren ist es möglich, die Zielwerte der Ausrichtung anzupassen, um z.B. die thermische Ausdehnung der Maschine oder andere Einflussfaktoren zu berücksichtigen.

Nach jeder Mittigkeitskontrolle oder Korrektur erstellt das System automatisch einen Bericht. Er kann von dem Bediener z.B. mit Kommentaren versehen, per E-Mail verschickt oder in die Cloud hochgeladen werden und dient als Referenz der Ausrichtung. Sollte bei der Einrichtung ein Problem auftreten (Detektor nicht korrekt ausgerichtet, Laserstrahl zu nahe am Detektor o.ä.), zeigt das System nützliche Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.

Das SKF TKSA 51 ist ein vielseitig einsetzbares System, das für alle gängigen Ausrichtungsaufgaben geeignet ist. Die zugehörige App enthält einen vollfunktionalen Demonstrationsmodus, so dass sich der Anwender vor dem Kauf des TKSA 51 mit der Arbeitsweise vertraut machen kann.

SKF TKSA 11
Das TKSA 11 von SKF lässt sich mittels App über ein Smartphone oder Tablet bedienen und ermöglicht auf diese Art und Weise eine schnelle, präzise und zuverlässige Wellenausrichtung. Das kompakte, kostengünstige Gerät ist ein ideales Werkzeug für kleine bis mittlere Wellen.

Anders als TKSA 71 und TKSA 41 arbeitet dieses Modell mit zwei induktiven Näherungssensoren. Da die Messung induktiv erfolgt, kann die Ausrichtung sogar bei starker Sonneneinstrahlung durchgeführt werden; die Messgenauigkeit bleibt hoch.

Zur Messung wird das robuste Messgerät an der beweglichen Maschinenseite an Wellen oder Kupplungshülsen angebracht. Eine Bezugsleiste wird mit der stationären Maschinenseite verbunden. Die intuitive Gratis-App „Shaft Alignment Tool TKSA 11“, die die SKF sowohl für iOS- als auch Android-Geräte zur Verfügung stellt, führt den Anwender nun Schritt für Schritt durch die Messung und die anschließende Fluchtungskorrektur. Dabei erleichtert eine Echtzeitdarstellung der waagerechten Maschinenstellung die präzise Ausrichtung. Bei Bedarf kann sogar ein Abschlussbericht mit Unterschrift und Fotodokumentation versehen und als PDF exportiert werden. So stellt das TKSA 11 für einen breiten Anwenderkreis einen erschwinglichen Einstieg in die Präzisions-Wellenausrichtung dar.

Diese und weitere Systeme zur Wellenausrichtung zeigt SKF am 29. und 30. März auf der maintenance in Dortmund. Besucher der maintenance finden SKF in Westfalenhalle 4 am Stand B01-4.

Dietmar Seidel
Leiter Fachpresse and Corporate Publishing
Tel: +49 (0)9721 56 2843, Mob: +49 (0)173 3134055

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Im Jahr 2016 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz in Höhe von 72.787 Mio. SEK und beschäftigte 44.868 Mitarbeiter. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo