Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Onboard-Condition Monitoring mit SKF Multilog IMx-8: Professionelle Live-Überwachung ohne Landgang

20170404 SKF Multilog IMx-8 CoMo Schiffe_1
Zustandsüberwachung zur See: Ein Feldtester hat mit SKFs brandneuem Condition Monitoring-System Multilog IMx-8 schon äußerst vielversprechende Erfahrungen gesammelt.
20170404 SKF Multilog IMx-8 CoMo Schiffe_2a
20170404 SKF Multilog IMx-8 CoMo Schiffe_2b
Ebenso kompakt wie leistungsstark: Das einfach per App zu bedienende Zustandsüberwachungssystem Multilog IMx-8 von SKF.
20170404 SKF Multilog IMx-8 CoMo Schiffe_3a
20170404 SKF Multilog IMx-8 CoMo Schiffe_3b
20170404 SKF Multilog IMx-8 CoMo Schiffe_3c
Stets zur Hand: Sollte bspw. ein überwachtes Getriebe Messwerte liefern, die die Crew an Bord nicht recht zu interpretieren weiß, kann sie sich via Cloud sowohl Analyse-Know-how als auch Handlungsempfehlungen von Anwendungs-Experten im weltumspannenden Remote Diagnostic-Netzwerk von SKF einholen.
Anders Welin, Business Engineer bei SKF in Göteborg.

2017 April 04, 10:00 CET

Jüngst feierte das brandneue Online-Zustandsüberwachungssystem Multilog IMx-8 von SKF vor deutschem Publikum Premiere. Erste Praxis-Erfahrungen damit gibt es aber schon: Zwei derzeit noch laufende Pilotprojekte zur See erwiesen sich bis dato als äußerst vielversprechend.

Von Anders Welin*

Göteborg / Schweinfurt, den 04. April 2017

Schwerwiegende Maschinenschäden sind so ziemlich das Letzte, was man auf hoher See braucht: Derartige Zwischenfälle bedeuten oft genug extrem zeit- und kostenintensive Anfahrten zum bzw. Aufenthalte im Trockendock sowie teure Reparaturen – Konsequenzen, die jedes Schifffahrtsunternehmen angesichts des knallharten globalen Wettbewerbs lieber meidet.

Eine wirksame Maßnahme gegen solch unliebsame Überraschungen ist die permanente Zustandsüberwachung der Anlagen an Bord: Die Maschinen werden mit Sensoren ausgestattet, deren Messwerte frühzeitig auf sich anbahnende Probleme aufmerksam machen können. Eines der gebräuchlichsten Verfahren dabei ist die Schwingungsüberwachung, die sich quasi als grundleger „Gesundheits-Check“ für eine Vielzahl von Anlagen eignet.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Im Falle eines Schiffsbetreibers hatten ernsthafte Probleme mit den Lagern eines Untersetzungsgetriebes wiederholt zu umfangreichen Schäden geführt. Aufgrund dessen entschied sich das Unternehmen, auf zwei Schiffen seiner Flotte ein passendes Zustandsüberwachungssystem einzuführen – mit Unterstützung von SKF. Einen innovativen Ansatz dabei bildete das komplett neue SKF Multilog Online-System IMx-8: Das ebenso kompakte wie leistungsstarke Gerät lässt sich an Bord „autonom“ betreiben, kann aber auch als eine Art „Gateway“ zu hochprofessionellen Zustandsüberwachungs-Services via Cloud genutzt werden.

Der kleine Kasten im Tablet-Format verfügt über acht frei programmierbare Kanäle. Das mag – im Vergleich zu den 16 bzw. 32 Kanälen größerer Systeme – zunächst wie ein Rückschritt klingen. Allerdings bringt die kompaktere Konstruktion eine ganze Reihe anwendungsspezifischer Vorteile mit sich. Beispielsweise lässt sich das SKF Multilog Online-System IMx-8 viel näher an der zu überwachenden Anwendung installieren, sodass u. a.  deutlich weniger Verkabelung erforderlich ist. Das gilt sogar für die Stromversorgung des Geräts, für die ein Ethernetkabel vollkommen ausreicht („Power over Ethernet“; PoE). Wegen seiner geringen Außenabmessungen benötigt es auch keine voluminösen Schaltschränke. Außerdem ist es für den Einsatz vor Ort robust genug und erfüllt die strengen Umweltvorgaben, die von den Klassifikationsgesellschaften bei Typenzulassungsprozessen auferlegt werden.

Dank solcher Spezifikationen eignet sich das System bestens für Anwendungen mit begrenzten Platz- oder unvorteilhaften Verkabelungsverhältnissen, wie sie oft im Falle kleiner Bugstrahlruder oder Untersetzungsgetriebe zu finden sind. Trotz seines kleinen Formats steckt im SKF Multilog Online-System IMx-8 aber ein „riesiger“ Speicher: Seine vier Gigabyte bieten genügend Kapazität, um die Maschinendaten und -ereignisse eines ganzen Jahres zu sichern. Ein solches „Backup“ kann sich auch dann als äußerst wertvoll erweisen, wenn unterwegs mal die Online-Verbindung zur Cloud verloren geht. Weil sich das Gerät auch noch äußerst komfortabel per App einrichten und auslesen lässt (via Bluetooth), ermöglicht das SKF Multilog Online-System IMx-8 seinem Nutzer einen anwenderfreundlichen Einstieg in die Welt der Zustandsüberwachung.

Wissen via Cloud
Im derzeit noch laufenden Feldtest kümmert sich das System um den „Gesundheitszustand“ von Getrieben: Seit November 2016 erfasst die entsprechende Onboard-Installation Schwingungsdaten an betriebswichtigen Punkten. Diese Daten geben u. a. Aufschluss über eventuelle Lagerprobleme oder auch Fehler beim Zahneingriff. Außerdem ist das System in der Lage, Unwucht und Fehlausrichtungen zwischen Generator und Welle festzustellen.

Weil hinter gewissen Problemen in dieser Anwendung die unterschiedlichsten Ausfallursachen stecken können, ist es umso wichtiger, sowohl über optimale Kontrollmöglichkeiten als auch über spezielles Anwendungswissen zu verfügen. Da ein solches Know-how an Bord aber nicht immer vorhanden ist, hat der Schiffsbetreiber seine SKF Multilog IMx-8 Online-Systeme mit der SKF One Global Cloud vernetzt: Via Cloud können die erfahrenen Zustandsüberwachungsexperten in den Remote Diagnostics Centres von SKF die an Bord erfassten Daten nicht nur fern-überwachen, sondern auch fern-analysieren. Dadurch erhalten sie ein umfassendes Bild vom aktuellen Maschinenzustand. Sollte sich dieser Zustand verschlechtern, können die SKF Experten den Kunden rechtzeitig mit entsprechenden Berichten oder gar kompletten Maschinenanalysen versorgen. Neben den reinen Ergebnissen erhält die Crew von SKF außerdem klare Empfehlungen für geeignete (Gegen-) Maßnahmen.

Durch diese Art der Zusammenarbeit mit SKF kann der Schiffsbetreiber nun seinen eigenen „Reifeprozess“ bei der Instandhaltung vorantreiben. Denn das neue Konzept versetzt den Kunden in die Lage, auf Basis der frühzeitigen Fehlererkennung auch die Planung der erforderlichen Instandhaltungsarbeiten zu optimieren. Das vermeidet nicht nur unnötigen Stress, sondern minimiert auch unnötige Kosten: Weil er von einer rein zeitbasierten zu einer wirklich zustandsabhängigen Instandhaltung übergehen kann, sieht sich der Schiffsbetreiber erstmalig im Stande, die Intervalle zwischen den einzelnen Maßnahmen zu verlängern, ohne dadurch ein höheres Risiko einzugehen.

Kosten runter – Effizienz rauf
Unter dem Strich profitiert der Feldtester schon jetzt von einer verbesserten Zuverlässigkeit seiner beiden Getriebe. Ergo steigt die Effizienz der entsprechenden Schiffe – den Sensoren und Zustandsüberwachungssystemen an Bord sowie dem Know-how der SKF Experten im weltumspannenden Remote Diagnostic-Netzwerk sei Dank.

*Anders Welin ist Business Engineer bei SKF in Göteborg

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel.: +49 (0)9721 / 56 - 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Im Jahr 2016 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz in Höhe von 72.787 Mio. SEK und beschäftigte 44.868 Mitarbeiter. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo