Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Thomas Burkhardt wird Geschäftsführer

Thomas Burkhardt
Thomas Burkhardt, Geschäftsführer, Leiter Ressort Finanzwesen

Martin Johannsmann
Martin Johannsmann, Vorsitzender der Geschäftsführung SKF GmbH und Arbeitsdirektor, sowie Direktor Verkauf Industrial Zentraleuropa mit Russland
Geschäftsleitung Gruppe 1258_b2
Unterstützen ab Juli 2017 die Geschäftsführung der SKF GmbH: im Team der Geschäftsleitung – v.l. Frank Hirschmann, Personal und EHS; Wilhelm F. Burger, Bearing Operations Schweinfurt; Ulrich Selig, Verkauf Automotive Europa/Deutschland; Markus Schwarz, Recht und Stefan Gladeck, Verkauf Industrial Zentraleuropa.
GF GL Gruppe
Verantwortlich für die Geschicke der deutschen SKF: Geschäftsführung und Geschäftsleitung – v.l.: Frank Hirschmann, Personal und EHS; Wilhelm F. Burger, Bearing Operations Schweinfurt; Ulrich Selig, Verkauf Automotive Europa/Deutschland; Thomas Burkhardt, Geschäftsführer, Leiter Finanzwesen; Markus Schwarz, Recht; Martin Johannsmann, Vorsitzender der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor sowie Stefan Gladeck, Verkauf Industrial Zentraleuropa.

2017 Juni 29, 10:00 CET

SKF GmbH installiert Geschäftsleitung – Wolfgang Gollbach geht in den Ruhestand

Pressekontakt:
Klara Weigand, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. +49 9721 56-2384, e-mail: klara.weigand@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik- Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2016 MSEK 72.787. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 44.868. www.skf.com

In Deutschland hat SKF ca. 6.400 Beschäftigte. Davon arbeiten ca. 4.000 in Schweinfurt, Hauptsitz der SKF GmbH in Deutschland und einer der größten Produktionsstandorte in der Gruppe. Der Umsatz lag 2016 bei ca. 1,9 Mrd. Euro. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo