Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dank optimierter Beschichtung: SKF steigert Leistung ihrer INSOCOAT Lager

SKF INSOCOAT Lager
Dank eines verbesserten Beschichtungsprozesses und einer optimierten Keramikschicht kann die neue INSOCOAT Baureihe von SKF Spannungen von 3.000 VDC widerstehen.

2017 Juli 04, 10:00 CET

Bei der jüngsten Generation ihrer elektrisch isolierenden INSOCOAT Lager hat SKF weitere Leistungssteigerungen verwirklicht: Die neuen Versionen bieten selbst in Anwendungsbereichen mit hoher Feuchtigkeit eine konstante elektrische Performance.

Göteborg / Schweinfurt, den 04. Juli 2017

Die INSOCOAT Lager von SKF verfügen über eine elektrisch isolierende Aluminimumoxid-Beschichtung auf den Außenflächen des Innen- oder Außenrings. Diese wird mit einem thermischen Spritzverfahren aufgebracht. Außerdem wird die Beschichtung mit einer besonderen Versiegelung behandelt, um den Eintritt von Feuchtigkeit zu verhindern, wodurch der elektrische Widerstand herabgesetzt würde.

Die Lager sind speziell für den Einsatz in elektrischen Maschinen wie Elektromotoren, Traktionsmotoren und Generatoren geeignet. Sie verhindern schädlichen Stromdurchgang vom Rotor zum Maschinengehäuse über die Lager. Diese Ströme würden zu einer fortschreitenden elektrischen Erosion der Wälzlagerlaufbahnen und damit letztlich zu vorzeitigem Ausfall führen.

Dank eines verbesserten Beschichtungsprozesses und einer optimierten Keramikschicht kann SKF dieses überlegene Isolationsverfahren nun serienmäßig über die gesamte INSOCOAT Baureihe hinweg liefern. Damit ist die neue Generation in der Lage, Spannungen von 3.000 VDC zu widerstehen. Das reicht aus, um Elektroerosion in unzähligen elektrischen Maschinen zu vermeiden.

Zudem bietet diese optimierte Beschichtung einen hervorragenden Schutz gegen den negativen Einfluss von Feuchtigkeit schon während der Lagerung. Durch das neue, robuste Design wird sichergestellt, dass das Lager seine hervorragenden Isolationseigenschaften während Transport, Handhabung und im Einsatz beibehält.

Gemessen an anderen Techniken wie etwa der Wellen- oder Gehäuseisolierung kann INSOCOAT durch die Kombination von Lager und Isolierung in einer einzigen Lösung die Gesamtbetriebskosten deutlich senken.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel.: +49 (0)9721 / 56 - 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Im Jahr 2016 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz in Höhe von 72.787 Mio. SEK und beschäftigte 44.868 Mitarbeiter. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo