Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Earth Hour 2018 - SKF Hochhaus im Dunkeln

EarthHour2018

2018 März 23, 10:00 CET

Schweinfurt, 22. März 2018

SKF wird sich an der weltweiten Aktion zum Klimaschutz auch von Schweinfurt aus beteiligen. Die Leuchtbuchstaben am SKF Verwaltungsgebäude in der Gunnar-Wester-Straße werden am Samstag, 24. März ab 20:30 Uhr für eine Stunde abgeschaltet.

Der Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltiges Wirtschaften sind fester Bestandteil des  SKF Care-Programms.

Pressekontakt:
Klara Weigand, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. +49 9721 56-2384, e-mail: klara.weigand@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Im Jahr 2017 betrug der Umsatz der Unternehmensgruppe 77.938 Mio SEK, die Anzahl der Mitarbeiter lag bei ca. 46.000.
In Deutschland hat SKF rund 6.700 Beschäftigte. Davon arbeiten ca. 4100 in Schweinfurt, dem Hauptsitz der SKF GmbH in Deutschland und größten Produktionsstandort in der Gruppe. 2017 lag der Umsatz bei ca. 2 Mrd. Euro.
www.skf.com  

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo