Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Leckagen in Druckluft- oder Vakuumsystemen erkennen: Neuer Ultraschalldetektor TKSU 10 von SKF

20180807_SKF_Neuer_Leckagedetektor_TKSU_10_a


20180807_SKF_Neuer_Leckagedetektor_TKSU_10_b

Mit dem neuen Leckagedetektor TKSU 10 von SKF lassen sich per Ultraschallsensor undichte Stellen in Druckluft- oder Vakuumsystemen orten.

2018 August 07, 10:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 07. August 2018

SKF führt einen neuen Detektor zur Erkennung von Leckagen in den Markt ein: Der einfach zu bedienende TKSU 10 nutzt einen Ultraschallsensor, um undichte Stellen in Druckluft- oder Vakuumsystemen zu orten. Dieser Sensor eignet sich auch für den Einsatz in besonders geräuschvollen industriellen Umgebungen.

Der TKSU 10 lässt sich intuitiv bedienen und verfügt über eine komfortable LED-Anzeige, die es dem Anwender erleichtert, das Leck zu finden und dessen Größe zu ermitteln. Zu diesem Zweck liefert SKF das Gerät gleich mit allen erforderlichen Komponenten aus. Dazu gehört – neben dem handlichen TKSU 10 selbst – bspw. ein Headset mit Nackenbügel, wodurch sich der Kopfhörer auch bequem unter einem Schutzhelm tragen lässt. Hinzu kommt eine flexible Sonde, mit deren Hilfe der Anwender selbst schwer zugängliche Stellen erreichen kann. Die erforderlichen Batterien, ein USB-Kabel und ein Tragekoffer vervollständigen den Lieferumfang.

Der SKF Ultraschalldetektor eignet sich für die meisten Branchen, die Druckluft- oder Vakuumanlagen einsetzen; so etwa für die Papier- oder Chemie-Industrie. Darüber hinaus kann der TKSU 10 aber auch in Werkstätten mit druckluftbetriebenen Elektrowerkzeugen genutzt werden.

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel.: +49 (0)9721 / 56 - 28 43, 

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz in Höhe von 77,938 Mrd. SEK (ca. 8,2 Mrd. €) und beschäftigte 45.678 Mitarbeiter. www.skf.de   

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe

SKF logo