Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Deutschlands stärkstes Top Model: SKF Prüfzentrum gewinnt Schönheitspreis

20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_1a_Bild_Hans_Juergen_Landes_1115
20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_1b_Bild_Hans_Juergen_Landes_1115
20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_1c_Bild_Hans_Juergen_Landes_1115
Das vom Architekturbüro TCHOBAN VOSS entworfene Sven Wingquist Test Center von SKF ist bei den renommierten International Architecture Awards mit dem Design-Preis in der Kategorie „Industrial“ ausgezeichnet worden (Bilder: Hans Jürgen Landes).
 20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_2a_1115
20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_2b_1115
Frank Focke, Assoziierter Partner beim Architekturbüro TCHOBAN VOSS in Hamburg, nahm den begehrten International Architecture Award auf einer Gala in Athen entgegen (Bilder: The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design).
20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_3a_1115
20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_3b_1115
Im Inneren des Sven Wingquist Test Centers von SKF treibt der leistungsfähigste Großlager-Prüfstand der Welt u. a. riesige Lager für Windenergieanlagen an ihre absoluten Belastungsgrenzen.
20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_4a_Bild_Hans_Juergen_Landes_1115
20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_4b_Bild_Hans_Juergen_Landes_1115
20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_4c_Bild_Hans_Juergen_Landes_1115
Innerhalb des Gebäudes setzt sich auch die aus seiner Nutzung abgeleitete, „aerodynamisch-fließende“ Gestaltung fort – inklusive einer stilistischen Anlehnung ans SKF Logo mit seinen abgerundeten Ecken (Bilder: Hans Jürgen Landes).

20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_5_1115
Dr. Martin Göbel, Manager Global Testing bei SKF: „Mit seinem schlüssigen Gesamtkonzept hat sich TCHOBAN VOSS diesen Architekturpreis mehr als verdient!“
20181106_SKF_Pruefzentrum_Architekturpreis_6_1115
Der International Architecture Award ist schon die zweite Auszeichnung für das SKF Prüfzentrum: Ende letzten Jahres hatte das Sven Wingquist Test Center (dank seiner „Öko-Ausrichtung“) bereits das „Leadership in Energy and Environmental Design“-Zertifikat in Gold erhalten.



Bilder: Hans Jürgen Landes / The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design / SKF

2018 November 06, 10:00 CET

Normalerweise stöckeln Top Models über Laufstege oder lassen in Werbespots die Muskeln spielen. Das stärkste Großlagerprüfzentrum der Welt hat sich auf eine komplett andere Bühne gewagt – und gewonnen: Bei den renommierten International Architecture Awards ist das vom Architekturbüro TCHOBAN VOSS entworfene Sven Wingquist Test Center mit dem Design-Preis in der Kategorie „Industrial“ ausgezeichnet worden.

Schweinfurt, den 06. November 2018

Bei den International Architecture Awards handelt es sich um einen Wettbewerb, der herausragende architektonische Leistungen auf dem gesamten Globus würdigt. Ausgelobt werden diese Awards vom “Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design” sowie vom “European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies“. Wie begehrt deren Auszeichnung ist, zeigt ein Blick auf die Teilnehmerliste: Über 1.000 Einreichungen aus 31 Ländern zählten die Juroren bei der zwölften „Architekten-WM“ dieser Art. Daraus ging zunächst eine Shortlist mit 380 Projekten hervor, von denen die strenge Jury im nächsten Schritt aber noch 238 Aspiranten aussiebte. Am Ende setzten sich 142 Preisträger in 24 Wertungsfeldern durch. Dazu gehörte in der Kategorie „Industrial“ auch das Sven Wingquist Test Center von SKF.

„Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir dieser weltweit einmaligen Einrichtung zu einem weltweit anerkannten Design verhelfen durften“, so Frank Focke, Assoziierter Partner beim Architekturbüro TCHOBAN VOSS in Hamburg, auf der Preisverleihung in Athen. Mit der Auszeichnung honorierten die Wertungsrichter u. a. die Einzigartigkeit des gestalterischen Ansatzes, dessen Wirkung auf die Nutzer und Besucher des Gebäudes sowie die außergewöhnliche Korrelation zwischen der Aufgabe des Test Centers und deren Abbildung in der architektonischen Umsetzung. „Hier werden ja unter anderem Großlager für Windenergieanlagen getestet“, erläutert Focke, „und deshalb haben wir eine markant abgeschrägte, im wahrsten Sinne des Wortes ,windschiefe‘ Form als architektonisches Grundmotiv gewählt. Darüber hinaus deutet diese dynamische Formgebung auch die Stärke an, mit der im Inneren gearbeitet wird.“

Schön, stark und „grün“
Die beiden neuartigen Teststände im Bauch des Zwillingsgebäudes können riesige Lager in alle Richtungen dynamisch mit Kräften beaufschlagen, die in ihrer Kombination um ein Vielfaches höher liegen als bei den zuletzt stärksten Prüfanlagen. Abgesehen davon erlauben diese „Folterknechte“ auch noch deutlich höhere Test-Drehzahlen als zuvor möglich. „Das sorgt für sehr schnelle Test-Zyklen, was im Endeffekt Energie spart“, wie Dr. Martin Göbel, Manager Global Testing bei SKF, berichtet. „Außerdem werden uns die Erkenntnisse aus den Tests in die Lage versetzen, optimierte Großlager-Generationen in Zukunft viel effizienter und ressourcenschonender zu produzieren.“ Aus derartigen Gründen hatte das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie den größeren der beiden neuen „Stresstester“ mit rund 1,9 Mio. Euro gefördert, während der kleinere mit Mitteln in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert worden war.

„Zum ,Öko-Ansatz‘ des Prüfzentrums gehört übrigens auch, dass die Abwärme der Testanlage per Wärmerückgewinnung für das Gebäude selbst sowie für die angrenzende Großlager-Fabrik genutzt wird“, ergänzt Göbel. Angesichts dieser vorausschauenden Planung und umfassenden Umsetzung nachhaltiger Gebäudetechnikkonzepte war das Sven Wingquist Test Center Ende letzten Jahres bereits mit dem „Leadership in Energy and Environmental Design“-Zertifikat in Gold ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um eine weltweit genutzte Nachhaltigkeitszertifizierung, die das U.S. Green Building Council zur Klassifizierung „ökologischer Bauten“ eingeführt hat.

Draußen wie drinnen aus einem Guss
Im Inneren des hochmodernen Öko-Baus setzt sich auch die aus seiner Nutzung abgeleitete, „aerodynamisch-fließende“ Gestaltung fort – etwa bei den Akustikwandverkleidungen und Deckenspiegeln sowie im Beleuchtungskonzept und zahlreichen anderen Ausstattungsdetails. „Dabei haben wir darauf geachtet, dass das Design zum einen das hier ansässige technologische Know-how durch Form und Material verkörpert und zum anderen der Unternehmensidentität folgt“, erklärt Frank Focke. Dazu gehöre selbstverständlich auch das SKF Logo: „Die stilistische Anlehnung ans Logo mit seinen abgerundeten Ecken sollte eine ,Corporate Architecture‘ für ein Unternehmen entstehen lassen, das noch 111 Jahre nach seiner Gründung zu den weltweit führenden Technologiepionieren zählt“, so Focke weiter.

„Das Konzept ist zu 100 Prozent aufgegangen“, lobt Martin Göbel das Architektenteam, „und dadurch hat sich TCHOBAN VOSS diesen Preis mehr als verdient!“ Dank der guten Arbeit der Architekten können Göbel und Kollegen jetzt mit der „stärksten Schönheit Deutschlands“ daran weiterarbeiten, dass kommende Großlager-Generationen bei möglichst geringem Gewicht und minimaler Reibung in ihrer jeweiligen Anwendung ein Maximum an Haltbarkeit erzielen.

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel.: +49 (0)9721 / 56 - 28 43, 

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz in Höhe von 77,938 Mrd. SEK (ca. 8,2 Mrd. €) und beschäftigte 45.678 Mitarbeiter. www.skf.de
 
®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo