Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Mexiko – ein Monat für den Umwelt- und Arbeitsschutz

Der jungen Generation Verantwortungsbewusstsein vermitteln

Der Umwelt- und Arbeitsschutz bildet den Kern der SKF Nachhaltigkeitsbemühungen in den Fertigungswerken. Durch zahlreiche Aktivitäten in unseren Werken und Einrichtungen konnten wir die Unfallraten senken, den Abfall reduzieren und konzernweit ein Managementsystem (ISO 14001 bzw. OHSAS 18001) für kontinuierliche Verbesserungen einführen, mit dem wir den Umwelt- und Arbeitsschutz weiter verbessern.

SKF Puebla in Mexiko begann 2006 mit einem Programm, das den Familien, Freunden und Nachbarn der SKF Mitarbeiter das Engagement des Unternehmens für den Umwelt- und Arbeitsschutz vermitteln soll. Dazu wurde der „SKF Monat für den Umwelt- und Arbeitsschutz“ eingerichtet.

Das Programm hat folgende Ziele:

  • Durchführung von Aktionen, mit denen Kinder mehr über den Arbeits- und Umweltschutz erfahren können
  • Unterweisung im Arbeitsschutz und in der Arbeitsplatzreinigung für die Mitarbeiter und Vermittlung dieser Aktivitäten bei Familienführungen durch die SKF Werke
  • Aufklärung über unser Engagement für Umweltschutz, Arbeitsschutz und Nachhaltigkeit



Der Schwerpunkt lag jeweils auf unterschiedlichen Themen, so in den vergangenen Jahren unter anderem:

  • Sicherheit: Wie verhält man sich bei einem Erdbeben, und Umwelt: Handhabung von Abfällen
  • Ökologischer Fußabdruck und Regeln im Straßenverkehr
  • Die „5 S“ zu Hause und der Gewässerschutz
  • Erste-Hilfe-Maßnahmen zu Hause, Kunststoffabfälle (die „3 R“) und Mehrwegtüten
  • Sicherheitsrisiken zu Hause, Schutz der natürlichen Ressourcen und die wichtige Rolle des Waldes (CO2)
  • Richtiger Umgang mit dem Feuerlöscher und Umweltbelastung
  • Sicherheitsvorschriften bei SKF - wie wir sicher durch die Urlaubszeit kommen und die globale Erwärmung
SKF logo