Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Die Garrahan-Stiftung

Papierrecycling und Geldspenden für das Staatliche Kinderkrankenhaus

SKF Argentinien hat sich in der Stadt Tortuguitas zusammen mit anderen Unternehmen und Institutionen an einem Papierrecyclingprogramm der Garrahan-Stiftung beteiligt, um eine aktivere Rolle in der örtlichen Gemeinschaft zu übernehmen und sich stärker für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen.

Die Stiftung stellt Altpapiersammelbehälter in Unternehmen, Schulen und Privathaushalten auf und verkauft das Altpapier an Recyclingfirmen. Das gesammelte Geld wird dem Staatlichen Kinderkrankenhaus „Prof. Dr. Juan P. Garrahan“ gespendet. Das Krankenhaus hilft Kindern mit Krebs oder Herz-Kreislauf-Krankheiten und Kindern, die eine Transplantation benötigen.

Von den Spendengeldern kann die Krankenhausleitung medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien kaufen, das medizinischen Personal und die Gebäudewartung bezahlen. SKF fördert dadurch den Umweltschutz und hilft bedürftigen Kindern.

Weitere Infos: Weitere Fördermaßnahmen von SKF Argentinien
  • SKF finanziert ein Schlafzimmer im Haus der Garrahan-Stiftung, wo Kinder, die langfristig medizinisch betreut werden müssen, zusammen mit ihren Eltern wohnen können.
  • SKF spendet jeden Monat Lebensmittel, Milch, Kleidung und Schulmaterial für die Schule Nr. 6 Martin de Guemes, an der 1300 benachteiligte Kinder unterrichtet werden.
  • Auch die Kinder im Gemeindezentrum Carita de Angel im Süden von Buenos Aires werden durch Stipendien und Weihnachtsgeschenke unterstützt.
SKF logo