Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Transport und Vertrieb

Im Gütertransport für die SKF Operationen werden jährlich etwas über 100.000 t CO2 erzeugt. Den größten CO2-Anteil macht die Luftfracht aus, obwohl nur ein geringer Teil der Güter auf dem Luftweg transportiert wird. 2011 wurden 59 % der gemeldeten Transportemissionen durch Lufttransporte erzeugt, jedoch nur 1 % der gemeldeten Menge auf dem Luftweg befördert.

Ziel

Reduzierung der CO2-Emissionen im Gütertransport bis 2016 um 30 % (verglichen mit 2011).

Klimaschutzziele über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg

SKF logo