Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Mechatronik

Reduzierung des Kosten- und Zeitaufwands für die Installation

Mechatronik-Vorführeinheit
Das ist die Integration der mechanischen und elektronischen Aspekte und geeigneter proprietärer Kontrollstrategien zur Anwendung in den SKF Produkten und Prozessen.

Durch Überwachung der Betriebsbedingungen in unmittelbarer Nähe der Kontaktflächen lässt sich die Genauigkeit bei der Untersuchung der Systemleistung verbessern. Zusätzlich können Temperatur, Drehzahl, Drehrichtung, Schwingungspegel und Belastungen durch Sensoren überwacht werden, die in die SKF Lager integriert sind.

Als Reaktion auf den Kundenwunsch nach Senkung des Kosten- und Zeitaufwands für die Installation und nach Verlängerung der Lebensdauer von Komponenten hat SKF Produkte entwickelt, die drahtlose Technologien effizienter nutzen.

SKF logo