Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Dichtung

Erweiterte Dichtungsfunktionen

Dichtungslabor
Die SKF Dichtungsspezialisten beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung von Elastomer-Werkstoffen und der Optimierung der Dichtungs-Tribologie zur Verbesserung der Dichtfunktion. Dazu setzen sie moderne Dichtungssimulationsverfahren ein.

Zur neuen Werkstoffgeneration gehören auch mehrere neue Arten von Füllstoffen, die für einen reibungsarmen Betrieb sorgen. Sensordichtungen mit Magnet-Drehgebern können Steuerungen mit aktuellen Messdaten versorgen. Durch Kombinationen aus experimentellen Verfahren und Verhaltenssimulationen konnten neue Erkenntnisse über Alterung, Reibung und Verschleiß von Gummi gewonnen werden.

SKF logo