Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Trockene Fakten zu feuchten Inhalten

Die Förderbänder in Abfüllanlagen werden meist mit einem Wasser-Schmierstoff-Gemisch geschmiert. Dadurch werden Tag für Tag mehrere Tausend Liter Wasser verunreinigt und verschwendet.

SKF Ingenieur Frédéric Rousseau kennt eine intelligente Lösung, bei der komplett auf Wasser verzichtet werden kann. Mit Trockenschmiersystemen von SKF kann man jeden Monat 90 m³ Wasser pro Füllanlage einsparen.

Das ist ein eindrucksvolles Beispiel für den Nutzen des SKF Knowledge Engineering. Es zeigt, wie wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen dem Anwender helfen, die Effizienz zu optimieren, Energie zu sparen und die Umweltverträglichkeit zu verbessern.
SKF logo