Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Verbessern Sie die Reproduzierbarkeit von Stahl

Moderne Stähle geben Architekten einen großen Gestaltungsspielraum. SKF Ingenieure wie Dario Rodriguez kooperieren mit Stahlwerken bei der Entwicklung innovativer Lösungen zur Produktion solcher Stähle.

Mit Lösungen wie SKF ConRo verlängern Stahlproduzenten die Gebrauchsdauer von Lagerungen, reduzieren die Betriebskosten und können bis zu 65 % Schmierfett einsparen.

Das ist ein eindrucksvolles Beispiel für den Nutzen des SKF Knowledge Engineering. Es zeigt, wie wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen dem Anwender helfen, die Effizienz zu optimieren, Energie zu sparen und die Umweltverträglichkeit zu verbessern.
SKF logo