Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAEF

CAEF
Industriesteuergerät mit Servofunktionen, kompatibel mit den meisten 24-V-Gleichstrom-Stellantrieben von SKF. Das Gerät ermöglicht auch eine reibungslose Strom-, Positions- und Drehzahlregelung des angeschlossenen Stellantriebs. Es kann über analoge oder digitale E/A und dedizierte Feldbusprotokolle mit externen Geräten kommunizieren.

Eigenschaften und Vorteile

  •  Integrierte Feldbuskommunikation
  •  Kompatibel mit 24-V-Gleichstrom-Stellantrieben von SKF
  •  Strom-, Positions- und Drehzahlregelung
  •  Programmierbare virtuelle Endschalter
  •  Status-/Alarm-Anzeigen per LED
  •  Niedriger Standbystrom
  •  Mit DIN-Schienen kompatibles Gehäuse
Technische Daten
Eingangsspannung
24 V DC
Ausgangsspannung
24 V DC
Stellantriebsanschlüsse (DIN8)
1
Einschaltdauer (zeitweiser Betrieb)
min. 25 % ein/aus
Schutzart
20

Datenblätter
SKF logo