Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAEV

CAEV
Kompaktes Steuergerät für einen Aktuator (Stellantrieb)

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakte Ein/Aus-Steuereinheit
  • Eingangsspannung 24 V DC
  • Ausgangsspannung 24 V DC
  • Elektronischer Überlastungsschutz
  • LED-Anzeige für Überlastsicherung
  • Leichte Installation durch Schraubklemmen

  • Kostengünstig
Technische Daten CAEV
Eingangsspannung
120/230 V AC
Ausgangsspannung
120/230 V AC
Stellantriebsanschlüsse (DIN 8)
1

SKF logo