Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SCU

SCU
Kompaktsteuergerät für max. 6 Aktuatoren (Stellantriebe) Individuelle Parametereinstellung der Motorausgänge ist verfügbar. Medizinisch zugelassenes Steuergerät.

Eigenschaften und Vorteile

  • 3 oder 6 Motorausgänge (DIN8)
  • Synchronlauf, bis zu 6 Aktuatoren (Stellantriebe), Speicherfunktionen
  • 4 Eingänge für externe Endschalter
  • 3 Anschlüsse für Bedienelemente
  • Summe der Stromabschaltungen, einzelne Stromabschaltungen für jeden Kanal
  • Lange Haltbarkeit > 100 000 Zyklen
  • Erstfehlersicher
  • Gleichstromversion Leistung 30 A
  • Hohe Sicherheit dank Erstfehlersicherheit
  • Mehr Flexibilität bei Akkubetrieb (Ladegerät im Akku)
  • Zulassung für medizintechnische Einsatzbereiche


Technische Daten
Eingangsspannung
24 V DC oder 120/230 V AC
Ausgangsspannung
24 V DC
Stellantriebsanschlüsse (DIN8)
3/3 oder 6
Einschaltdauer (zeitweiser Betrieb)
1 Min. / 9 Min.
Schutzart
X4
Zulassungen
EN 60601-1 / UL 60601-1

Datenblätter
Bedienungsanleitung
SKF logo