Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Elektromechanischer Hubzylinder LEMC

Elektromechanischer Hubzylinder vom Typ LEMC
Elektromechanische Hubzylinder vom Typ LEMC sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung.
Der modular aufgebaute elektromechanische Hubzylinder vom Typ LEMC besteht aus verschiedenen Elementen:
  • Lineareinheit
  • Motoradapter
  • Begrenzungsschalter
  • Motor und Steuereinheit
Die hochwertigen Materialien des LEMC widerstehen auch den rauesten industriellen Bedingungen.
Die Schutzart entspricht IP54S ( IP65S auf Anfrage).
Die Einheiten haben Hublängen von 100 bis 600 mm für Größe 21 und bis 800 mm für Größe 30.

Eigenschaften und Vorteile

  • Hohe Effizienz
  • Lange Gebrauchsdauer dank SKF Planetenrollengewindetriebe
  • Kompaktes und robustes Design
  • Modulares Konzept mit vielen Kombinationsmöglichkeiten und Optionen
  • Erhältlich für alle Motormarken
  • Kleveres und frei programmierbares Antriebssystem
LEMC - Technische Daten
Gewindesteigungbis zu 10 mm
Nennkraftbis zu 80 kN
Drehzahl:
bis zu 1 000 mm/s
Hubvon 100 bis 800 mm

Datenblätter

Typische Anwendungen

  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Montagetechnik 
  • Prüfgeräte, Prüftechnik 
  • Labortisch 
  • Prüfstände 
  • Servopresse 
  • Umformungstechnologie 
  • Blasformen 
  • Fügetechnologie 
  • Alle Prozessanwendungen...
SKF logo