Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAHB-10

CAHB-10 ist eine Kompaktlösung für niedrige Belastungen. Sie ist praktisch wartungsfrei, selbsthemmend und entspricht Schutzart IP 66. Die elektromechanischen Aktuatoren der Reihe CAHB-10 von SKF bestehen aus robusten Metallgetrieben, die von einem korrosionsbeständigen Gehäuse geschützt werden. Die Antriebe sind für den Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 85 °C bei einer Auslastung von 25 % ausgelegt. Weitere Bauformen und Ausführungen sind lieferbar.
Entdecken Sie die SKF Aktuatoren der Reihe CAHB:
Technische Daten
Druck-/Zugbelastung
bis zu 1.000 N
Statische Belastung
2.500 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 45 mm/s
Hub
50‒300 mm
Spannung
12 oder 24 V DC
Betriebstemperatur
-40 bis +85 °C
Schutzart
IP 66s

Datenblätter
Bedienungsanleitung
SKF logo