Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAHB-20E

CAHB-20E Ohne mittleres Gehäuse und mit manueller Verstellung

Die Baureihe CAHB-20E ist für mittlere bis schwere Belastungen konzipiert. Sie ist praktisch wartungsfrei, selbsthemmend und entspricht Schutzart IP 69K/66M. Die elektromechanischen Aktuatoren der Reihe CAHB-20E von SKF zeichnen sich durch robuste Metallgetriebe, hohe Belastbarkeit, mechanischen Überlastschutz und eine Option zur manuellen Verstellung aus. Die Antriebe sind für den Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 85 °C bis zu einer Auslastung von 20 % ausgelegt. 

Entdecken Sie die SKF Aktuatoren der Reihe CAHB-20E:

Technische Daten
Druck-/Zugkraft bis zu 4.500 N 
Maximale statische Druckkraftbis zu 10.000 N
Maximale statische Zugkraft20.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)bis zu 25,5 mm/s
Hub50 bis 700 mm
Betriebsspannung12 oder 24 V DC
Betriebstemperaturen-40 bis +85 °C
SchutzartIP 69K/66M – mit Gore® Automotive-Belüftungselement

Datenblätter

Typische Anwendungen

Baumaschinen

Landwirtschaft

SKF logo