Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAHM-50

Die Reihe CAHM-50 besteht aus Spindeleinheiten mit Schneckengetriebe. Sie erfüllen die höchsten Anforderungen für industrielle und andere Anwendungen. Die Aktuatoren (Stellantriebe) sind mit verschiedenen Motorversionen erhältlich. CAHM-50 gewährleistet stabile, schnelle und leise Bewegungen mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Einschaltdauer. Zu den Aktuatoren gehören viele Schnittstellenoptionen wie Hall-Encoder, Endschalter, Spindelverlängerung usw.
Technische Daten
Push load 
up to 30 000 N  
Pull load up to 30 000 N  
Speed (full load) up to 45 mm/s 
Stroke 100 to 700 mm 
Voltage 3X400 V AC 
Operating temperature 
-10 to +40 °C
Type of protection 
IP 54

Datenblätter
SKF logo