Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Reihe CAHM

CAHM-31
Die Reihe CAHM besteht aus Spindeleinheiten mit Schneckengetriebe. Sie erfüllen die höchsten Anforderungen für industrielle und andere Anwendungen. Die Aktuatoren (Stellantriebe) sind mit verschiedenen Motorversionen erhältlich. Die Reihe CAHM gewährleistet stabile, schnelle und leise Bewegungen mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Einschaltdauer. Zu den Aktuatoren gehören viele Schnittstellenoptionen wie Hall-Encoder, Endschalter, Spindelverlängerung usw.

Eigenschaften und Vorteile

  • Ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen 
  • Großer Geschwindigkeits-/Kraftbereich 
  • Robuste Konstruktion

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel und Getränke
  • Off-Highway
  • Erneuerbare Energie Solar
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Materialwirtschaft

Produktübersicht


Dynamische TragfähigkeitDrehzahlenBetriebsspannung
CAHM-31bis zu 4 000 Nbis zu 50 mm/s12/24 V DC
CAHM-35bis zu 15 000 Nbis zu 55 mm/s24 V DC
CAHM-50bis zu 30 000 Nbis zu 45 mm/s3x400 V AC
CAHM-65bis zu 50 000 Nbis zu 74 mm/s3x400 V AC
Klicken Sie unten auf das Bild des gewünschten Produkts um das zugehörige Datenblatt und 3D-Modell aufzurufen.
SKF logo