Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAP32

CAP32

Die CAP-Linearantriebe basieren auf dem vorhandenen Sortiment an CAR-Linearantrieben und sind mit einem Potentiometer gekoppelt, um Positionsrückmeldungen zu liefern. Genauigkeit und Gebrauchsdauer werden sichergestellt, indem die Position direkt an der sich bewegenden Mutter ermittelt wird und bewegliche Teile weitestgehend reduziert werden. Diese Variante ist mit einem Kugelgewindetrieb ausgestattet.



Zurück zu Linearantrieb CAR22

Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 3.500 N
Zugbelastung
bis zu 3.500 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 40 mm/s
Hub
50‒700 mm
Spannung
12/24 V DC oder 120/230 V AC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 20/44/54 

Datenblätter
SKF logo