Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAP43 B

CAP43 B

Die CAP-Linearantriebe basieren auf dem bestehenden modularen CAT-Sortiment und sind mit einem Potentiometer gekoppelt, um Positionsrückmeldungen zu liefern. Genauigkeit und Gebrauchsdauer werden sichergestellt, indem die Position direkt an der sich bewegenden Mutter ermittelt wird und bewegliche Teile weitestgehend reduziert werden. Diese Variante ist mit einem Kugelgewindetrieb ausgestattet.



Zurück zu Linearantrieb CAT32 B

Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 4.000 N
Zugbelastung
bis zu 4.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 52 mm/s
Hub
50‒700 mm
Spannung
24 V DC 
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 44 

Datenblätter
SKF logo