Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAR22

CAR22

Die Reihe der CAR-Industrieaktuatoren zeichnet sich durch hervorragende Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit aus. Zur kompakten Konstruktion gehören bewährte Teile wie der hocheffiziente SKF Kugelgewindetrieb, ein robustes Getriebe und hochqualitative Gleich- und Wechselstrommotoren. All diese Faktoren tragen zu einer optimalen Leistung mit langer Lebensdauer bei. Individuelle Anwendungsanforderungen lassen sich dank des modularen Konzepts problemlos erfüllen. Diese Variante ist mit einem Kugelgewindetrieb ausgestattet.


Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 1.500 N
Zugbelastung
bis zu 1.500 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 20 mm/s
Hub
50 bis 700 mm
Spannung
12/24 V DC oder 120/230 V AC
Betriebstemperatur
-20 °C bis +70 °C
Schutzart
IP 44/20

Datenblätter

CAR22+CAP32

SKF logo