Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAT32 B

CAT32 B

Das modulare CAT-Konzept erleichtert den Austausch kritischer Komponenten wie Motoren, Getriebe, Spindeln, Befestigungen usw. Kundenspezifische Aktuatoren lassen sich mühelos und kosteneffizient aus Standardteilen zusammensetzen. Dank ihrer Flexibilität eignet sich die Reihe CAT für eine unendliche Anzahl an Anwendungen. Diese Variante ist mit einem Kugelgewindetrieb ausgestattet.



Mit Potentiometer erhältliche Ausführung:
Linearantriebe CAP43 B

Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 4.000 N
Zugbelastung
bis zu 4.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 52 mm/s
Hub
50‒700 mm
Spannung
12/24 V DC oder 120/230/400 V AC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 20/54/55/65 

Datenblatt

CAT32 B +CAP43B

SKF logo