Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAT33

CAT33

Das modulare CAT-Konzept erleichtert den Austausch kritischer Komponenten wie Motoren, Getriebe, Spindeln, Befestigungen usw. Kundenspezifische Aktuatoren lassen sich mühelos und kosteneffizient aus Standardteilen zusammensetzen. Dank ihrer Flexibilität eignet sich die Reihe CAT für eine unendliche Anzahl an Anwendungen.



Mit Potentiometer erhältliche Ausführung:
Linearantriebe CAP43 A

Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 3.000 N
Zugbelastung
bis zu 3.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 40 mm/s
Hub
100 bis 400 mm
Spannung
12/24 V DC oder 120/230/400 V AC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 20/54/55/44/65 

Datenblätter

CAT 33 + CAP 43A

SKF logo